Die EtherCAT P-Box EPP3744-1041 mit sechs digitalen Ein-, zwei digitalen Ausgängen und vier Druckeingängen erfasst diese Signale und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss der digitalen Signale erfolgt über 4-polige M8-Steckverbinder.
Die Druckmessung erfolgt als Absolut- oder Differenzdruckmessung zum fünften Anschluss per integriertem 6-mm-Fitting. Die Druckwerte stehen als 16-Bit-Wert zur Verfügung. Gemessen werden kann -7…7 bar, wobei der Wert relativ zum fünften Anschluss ausgegeben wird, z. B. zur Unterdruckmessung gegenüber dem Umgebungsdruck an Sauggreifern. Im Absolutdruck-Modus können Drücke von 0…7 bar gemessen werden.
Die Betriebsart wird per CoE-Parameter vorgewählt. Bei Unterschreitung der Versorgungsspannungen (< 18,5 V) wird ein Diagnose-Bit gesetzt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP3744-1041 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Anzahl Eingänge | 4 x Druck, 6 x digital |
Anzahl Ausgänge | 2 x digital |
Anschlusstechnik | digitale Signale: M8, 4-polig; Druckmessung: 6-mm-Fitting |
Wandlungszeit | ~ 3,5 ms |
Auflösung | 1 mbar pro Digit |
Signaltyp | Luftdruck |
Messbereich | 0…7 bar (0…100 psi)/
-7…7 bar (-100…100 psi) |
Messfehler/Unsicherheit | 3 % |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | ja |
Eingangsfilter | 10 µs (für digitale Eingänge) |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Sensorversorgung | aus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | direkte Druckmessung an der Maschine |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |