Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.
Das MTP-Konzept ist in TwinCAT als Softwarelösung durch die Produkte TwinCAT MTP Runtime TF8400 und TwinCAT MTP Engineering TF8401 integriert. So kann die Kommunikation zwischen dem überlagerten Steuerungssystem (POL) mit den einzelnen Modulen einer komplexen Anlage beschrieben werden.
TwinCAT MTP Runtime TF8400 bietet dabei als Bestandteil des TwinCAT Engineerings die Möglichkeit, richtlinienkonforme Schnittstellen in Anlagenmodulen zu der Gesamtanlage zu realisieren. Die Funktionsbausteine, die in der IEC 61131-Bibliothek der TwinCAT MTP Runtime für die Realisierung der Schnittstellen-Typen enthalten sind, stellen die konforme Repräsentation über die OPC UA-Schnittstelle sicher und ermöglichen eine vereinfachte Umsetzung der Kommunikation zwischen einem einzelnen Modul und der übergeordneten Anlagensteuerung, die den Gesamtprozess der Anlage koordiniert.
Eine lauffähige Beta-Version kann über processindustry@beckhoff.com bezogen werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF8400 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF8400-0v40 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF8400-0v50 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF8400-0v60 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF8400-0v70 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF8400-0v80 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF8400-0v81 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF8400-0v82 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF8400-0v83 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF8400-0v84 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF8400-0v90 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 90 (Other) |
TF8400-0v91 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF8400-0v92 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF8400-0v93 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF8400-0v94 | TwinCAT 3 MTP Runtime, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen