Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.
Das MTP-Konzept ist in TwinCAT als Softwarelösung durch die Produkte TwinCAT MTP Runtime TF8400 und TwinCAT MTP Engineering TF8401 integriert. So kann die Kommunikation zwischen dem überlagerten Steuerungssystem (POL) mit den einzelnen Modulen einer komplexen Anlage beschrieben werden.
Im TwinCAT MTP Engineering TF8401 wird festgelegt, welche Eigenschaften und Dienste ein softwarebasiertes Anlagenmodul haben soll und welche Abhängigkeiten zwischen den definierten Diensten bestehen. Dabei besteht ein hoher Individualisierungsgrad für die ideale Anpassung an die vor Ort gegebenen Prozesse.
Durch einen eigenen Projekttypen sind die MTP-spezifischen Projektierungen, wie z. B. das Anlegen von Diensten oder Parametern, in einer eigenen MTP-Ablage möglich. Durch die gemeinsame Projektmappe bietet das TwinCAT Engineering die Möglichkeit, das MTP sowie den Quellcode der PLC in einer Umgebung zu erstellen, zu verändern und zu verwalten. Durch die Anbindung des TwinCAT Engineering an die Versionskontrolle kann eine konsistente und nachhaltige Ablage eines Projektes erfolgen, in der sowohl PLC-Quellcode, MTP-Beschreibung als auch weitere Programmquellen erfasst werden.
Eine lauffähige Beta-Version kann über processindustry@beckhoff.com bezogen werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen