Mit eXtreme Fast Control (XFC) wird eine Technik bezeichnet, die mit EtherCAT, speziellen I/O-Klemmen und TwinCAT auf dem PC eine sehr schnelle, zeitlich hochpräzise Reaktion ermöglicht. Mit den Distributed Clocks (DC) von EtherCAT und entsprechenden Klemmen können so einfach verteiltes Latchen oder Nockenschaltwerke realisiert werden.
- Bausteine zum hochgenauen Erfassen und Schalten von digitalen Signalen bezogen auf Achspositionen
- EtherCAT-Distributed-Clocks mit den zeitstempelbasierten Ein- und Ausgangs-EtherCAT-Klemmen EL1252, EL2252 oder EL2262
- Konvertierungsbausteine von DC-Zeit in Position und umgekehrt
- komfortabler PLCopen-konformer TouchProbe-Baustein
- digitales Nockenschaltwerk als PLCopen-konformer Baustein
In Verbindung mit TwinCAT NC I stehen Bausteine zum hochpräzisen Schalten von Signalen in Abhängigkeit von der Bahnposition zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5065 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1250, TC1260 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF5065-0v40 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF5065-0v50 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5065-0v60 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5065-0v70 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5065-0v80 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5065-0v81 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5065-0v82 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5065-0v83 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5065-0v84 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5065-0v90 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5065-0v91 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5065-0v92 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5065-0v93 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5065-0v94 | TwinCAT 3 Motion Control XFC, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen