Die TwinCAT 3 Controller Redundancy stellt eine Erweiterung bereit, um die redundante Abarbeitung von TwinCAT-3-SPS-Programmen auf zwei Industrie-PCs zu ermöglichen, womit die Verfügbarkeit erhöht werden kann.
Die Integration in bestehende Anlagen erfolgt aus Software-Sicht dabei transparent, denn die nachträgliche Projektierung einer redundanten Steuerung wird mit wenigen Klicks realisiert. Nach der Aktivierung auf beiden Steuerungen überwachen sich diese gegenseitig und übernehmen ggf. den EtherCAT-Feldbus und damit die Kommunikation zur I/O der Maschine. Auch aus der SPS bekannte Programmier-Techniken, wie der OnlineChange, werden auf diesem redundanten System unterstützt. Das redundante System ist dabei über das Automation Device Specification (ADS)-Protokoll transparent als ein System ansprechbar, was dazu führt, dass überlagerte Systeme wie HMI oder MES die redundante Auslegung nicht zu berücksichtigen brauchen. Zusätzlich steht aber natürlich eine Diagnoseschnittstelle bereit, mit der der Redundanz-Zustand überwacht werden kann.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF1100 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF1100-0v50 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF1100-0v60 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF1100-0v70 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF1100-0v80 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF1100-0v81 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF1100-0v82 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF1100-0v83 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF1100-0v84 | TwinCAT 3 Controller Redundancy, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen