LösenAnheftenSchließen

10.10.2024

Vision 2024: Beckhoff Messe-TV

Auf der Messe Vision 2024 präsentierte Beckhoff ein komplettes Ökosystem für industrielle KI-Anwendungen mit Fokus auf der Ausführung von KI-Modellen direkt auf der Industriesteuerung. Im Messe-TV erfahren Sie mehr über Produkte und Anwendungsfälle von unserem Kollegen Michael Busch, Produktmanager TwinCAT Vision.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT Vision

TwinCAT Vision

TwinCAT Vision integriert die Bildverarbeitung in die TwinCAT-Welt.

Vision

Vision

Das ausbalancierte Hardware-Portfolio für industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine vollständige Systemintegration aus einer Hand.

TwinCAT 3 Machine Learning

TwinCAT 3 Machine Learning

Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).

TF7800 | TwinCAT 3 Vision Machine Learning

TF7800 | TwinCAT 3 Vision Machine Learning

TwinCAT 3 Vision Machine Learning bietet eine integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML) für Vision-spezifische Anwendungsfälle. Sowohl das Training als auch die Ausführung der Machine-Learning-Modelle erfolgen in der Echtzeit. Mithilfe dieser Modelle können komplexe Datenanalysen automatisch gelernt werden. Damit lassen sich aufwendige, manuell erstellte Programmkonstrukte ersetzen.

TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network

TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network

TwinCAT 3 Vision Neural Network bietet eine integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML) für Vision-spezifische Anwendungsfälle. Die Ausführung der Machine-Learning-Modelle erfolgt in der Echtzeit. Mithilfe dieser Modelle können komplexe Datenanalysen automatisch gelernt werden. Damit lassen sich aufwendige, manuell erstellte Programmkonstrukte ersetzen.

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

Der TwinCAT 3 Machine Learning Creator erstellt auf Basis von Datensätzen automatisiert KI-Modelle. Diese KI-Modelle lassen sich hinsichtlich der Genauigkeit und Latenz optimieren und sind so optimal auf die Ausführung auf Beckhoff Industrie-PCs mit TwinCAT-Produkten abgestimmt. Die generierten Modelle können dennoch auch als standardisierte ONNX-Modelle außerhalb der Beckhoff Produkte eingesetzt werden. Für die Anwendung mit TwinCAT-Produkten wird neben der ONNX-Datei zusätzlich eine PLCopen XML mit IEC 61131-3-Code erstellt, welche die komplette KI-Pipeline beschreibt und nahtlos in TwinCAT importiert werden kann.

TF3800 | TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine

TF3800 | TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine

Die TwinCAT 3 Function TF3800 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte, klassische, maschinelle Lernalgorithmen.

TF3810 | TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine

TF3810 | TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine

Die TwinCAT 3 Function TF3810 ist ein hochperformantes Ausführungsmodul (Inferenzmaschine) für trainierte, neuronale Netze.

TF3820 | TwinCAT 3 Machine Learning Server

TF3820 | TwinCAT 3 Machine Learning Server

TF3820 TwinCAT 3 Machine Learning Server ist ein hochperformanter Dienst zur Ausführung trainierter KI-Modelle mit der Option, Hardwarebeschleuniger zu nutzen.

TF3830 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client

TF3830 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client

Der TwinCAT 3 Machine Learning Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einem lokalen Client (lokale TwinCAT-Laufzeit). Sollen (ggf. weitere) TwinCAT-Laufzeiten remote auf einen TwinCAT 3 Machine Learning Server zugreifen, müssen diese Laufzeiten jeweils mit einer Lizenz für den TF3830 TwinCAT 3 Machine Learning Client ausgestattet werden.

C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

Der C6043 erweitert die Baureihe ultra-kompakter Industrie-PCs um ein performantes Gerät mit einem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten. Durch die modernsten Intel® Core™ Prozessoren und hoch-parallelisierende NVIDIA® Grafikprozessoren lässt sich der PC perfekt als zentrale Steuerungseinheit für sehr komplexe Applikationen nutzen. Dazu zählen Anwendungen mit hohen Ansprüchen an 3D-Grafik oder tief integrierte Vision- und KI-Programmbausteine bei minimalen Zykluszeiten. Die Beckhoff Steuerungssoftware TwinCAT 3 kann dies vollintegriert abbilden – ohne weitere Software oder Schnittstellen. Mit dem zusätzlich frei belegbaren PCIe-Kompakt-Modulslot kann der C6043 flexibel um ergänzende Funktionen erweitert werden.