LösenAnheftenSchließen

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning CreatorNeu

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

Vision 2024: Beckhoff Messe-TV

KI in der Automatisierungstechnik

Vision 2024: Beckhoff Messe-TV

KI in der Automatisierungstechnik

Der TwinCAT 3 Machine Learning Creator erstellt auf Basis von Datensätzen automatisiert KI-Modelle. Diese KI-Modelle lassen sich hinsichtlich der Genauigkeit und Latenz optimieren und sind so optimal auf die Ausführung auf Beckhoff Industrie-PCs mit TwinCAT-Produkten abgestimmt. Die generierten Modelle können dennoch auch als standardisierte ONNX-Modelle außerhalb der Beckhoff Produkte eingesetzt werden. Für die Anwendung mit TwinCAT-Produkten wird neben der ONNX-Datei zusätzlich eine PLCopen XML mit IEC 61131-3-Code erstellt, welche die komplette KI-Pipeline beschreibt und nahtlos in TwinCAT importiert werden kann.

Die No-Code-Entwicklungsplattform versetzt Nicht-KI-Experten in die Lage, qualitativ hochwertige KI-Anwendungen effizient zu entwickeln. Der Creator automatisiert, auch für Data Scientists, zeitaufwendige Prozesse der KI-Entwicklung, standardisiert die Erstellung von KI-Modellen im Unternehmen und nutzt dabei State-of-the-Art-KI-Methoden aus dem Bereich AutoML (Automated Machine Learning).

Das Entwicklungswerkzeug für KI-Anwendungen stellt weitreichende Methoden bereit, um das Verhalten der erstellten KI-Modelle transparent darzustellen und KI-Modelle miteinander zu vergleichen. Eine automatisierte Report-Generierung unterstützt Auditierungsprozesse für die KI-Modellerstellung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenTE3850
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, Linux®

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Bestellangaben
TE3850TwinCAT 3 Machine Learning Creator
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen