LösenAnheftenSchließen

15.07.2024

Tutorial: CX7000 | Konfiguration der multifunktionalen Onboard-I/Os

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die multifunktionalen Onboard-I/Os des CX7000 Embedded-PCs konfigurieren.

Weitere Informationen zu diesem Video

CX7000 | Arm® Cortex®

CX7000 | Arm® Cortex®

Der Embedded-PC CX7000 ist als leistungsfähige und kostengünstige Kleinsteuerung mit der Softwaregeneration TwinCAT 3 nutzbar.

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

Der Embedded-PC CX7000 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7000 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Der CX7000 besitzt kein Feldbusinterface.

CX7031 | Embedded-PC für PROFIBUS-Slave

CX7031 | Embedded-PC für PROFIBUS-Slave

Der Embedded-PC CX7031 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7031 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Der CX7031 besitzt eine PROFIBUS-Slave-Schnittstelle.

CX7050 | Embedded-PC für CANopen-Commander (Master)

CX7050 | Embedded-PC für CANopen-Commander (Master)

Der Embedded-PC CX7050 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7050 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge.

CX7051 | Embedded-PC für CANopen-Responder (Slave)

CX7051 | Embedded-PC für CANopen-Responder (Slave)

Der Embedded-PC CX7051 verfügt über einenArm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7051 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Der CX7051 besitzt eine CANopen-Responder(Slave)-Schnittstelle.

CX7080 | Embedded-PC für RS232/RS485

CX7080 | Embedded-PC für RS232/RS485

Der Embedded-PC CX7080 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7080 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Zusätzlich besitzt der CX7080 zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.