LösenAnheftenSchließen

01.12.2022

Tastererweiterungen für Control Panel und Panel-PCs

Beckhoff bietet Tastererweiterungen für nahezu alle Komponenten an. Bei jeder Variante kann frei gewählt werden, ob Taster direkt verdrahtet oder über USB ausgelesen werden. Besonders die Standard-Tastererweiterung bietet einen hohen Grad an Individualisierbarkeit.

Weitere Informationen zu diesem Video

C9900-G00x | Tastererweiterung für Multitouch-Einbau-Panels CP2xxx

C9900-G00x | Tastererweiterung für Multitouch-Einbau-Panels CP2xxx

Mit den Tastererweiterungen C9900-G00x werden die horizontalen Multitouch-Panels CP2xxx um einen Not-Halt und bis zu 13 Leuchtmeldetaster ergänzt.

C9900-G02x | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panels CP39xx

C9900-G02x | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panels CP39xx

Mit den Tastererweiterungen C9900-G02x werden die horizontalen Multitouch-Panels CP39xx um einen Not-Halt und bis zu 13 Leuchtmeldetaster ergänzt.

C9900-G05x | Kompakte Tastererweiterung für horizontale Multitouch-Control-Panels CP39xx und -Panel-PCs CP32xx-1600 und CP37xx-1600

C9900-G05x | Kompakte Tastererweiterung für horizontale Multitouch-Control-Panels CP39xx und -Panel-PCs CP32xx-1600 und CP37xx-1600

Mit den Tastererweiterungen C9900-G05x werden die horizontalen Multitouch-Control-Panels CP39xx und -Panel-PCs CP32xx-1600 und CP37xx-1600 um einen Not-Halt und drei (15,6 und 18,5 Zoll) bzw. vier (21,5 und 24 Zoll) Leuchtmeldetaster ergänzt.

C9900-G07x | Tastererweiterung für 7- und 10,1-Zoll-Economy-Einbau-Panels

C9900-G07x | Tastererweiterung für 7- und 10,1-Zoll-Economy-Einbau-Panels

Mit den Tastererweiterungen C9900-G07x werden die Economy-Einbau-Panel-PCs und -Control-Panels um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster ergänzt.