LösenAnheftenSchließen

13.11.2024

SPS 2024, Tag 2: Beckhoff Live + Interactive, 13.11.2024

Am zweiten Messetag der SPS geht es in Beckhoff Live + Interactive um die wirtschaftliche Lage bei Beckhoff und die Auswirkungen auf den Vertrieb. Wir präsentieren neue Möglichkeiten im Bereich Motion Control mit TwinCAT MC3 sowie die neue Motion-Hardware AX1000 und AF1000. Frederike Beckhoff gibt einen Überblick über die Produktentwicklungen bei Beckhoff und unsere Moderatoren beleuchten abschließend die Neuigkeiten im Bereich des MX-Systems und der Hybridsteckverbinder.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT MC3

TwinCAT MC3

Mit TwinCAT MC3 präsentiert Beckhoff die neueste Generation im Bereich von Motion-Softwarelösungen.

AX1000 | Economy-Servoverstärker Neu

AX1000 | Economy-Servoverstärker

Der Economy-Servoverstärker AX1000 für die Realisierung von anspruchsvollen und kostensensitiven Antriebsaufgaben.

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter Neu

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter

Die Frequenzumrichter der Serie AF1000 eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.

MX-System

MX-System

Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.

ZK7672-3031-3xxx | Powerleitung, PVC, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², Key 2

ZK7672-3031-3xxx | Powerleitung, PVC, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², Key 2

B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+2 – B17, Stecker, gerade, Buchse +Buchse, 5+2 pol

Hybridleitungen

Hybridleitungen

Die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation, vereint in einem Stecker, ist in anwendungsspezifisch ausgelegten Baugrößen und Leistungsklassen lieferbar.

Zubehör

Zubehör

Lückenloses und praxiserprobtes Zubehörportfolio, mit dem alle I/O-Lösungen optimal integriert werden.