Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5+2 Pin |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5+2 Pin |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 0,75 mm² (AWG18) + 5 x 1,5 mm² (AWG16) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 12,4 mm ± 0,3 mm (0,4882" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL9005) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/enp_stecker-stecker__web_dimensions.gif)
A1 | 73,60 mm |
A2 | 23,00 mm |
B1 | 74,00 mm |
B2 | 23,30 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7672-3031-3002 | 0,20 m |
ZK7672-3031-3003 | 0,30 m |
ZK7672-3031-3004 | 0,40 m |
ZK7672-3031-3005 | 0,50 m |
ZK7672-3031-3006 | 0,60 m |
ZK7672-3031-3007 | 0,70 m |
ZK7672-3031-3010 | 1,00 m |
ZK7672-3031-3020 | 2,00 m |
ZK7672-3031-3030 | 3,00 m |
ZK7672-3031-3050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen