Eine hochflexible Signalkonfiguration bei minimierter Lagerhaltung zeichnet die EtherCAT-Klemme EL8601-8411 aus. Mit nur 12 mm Baubreite bietet das Multi-I/O-Interface bis zu zwölf Signalanschlüsse und neun Signalarten. Erfahren Sie mehr über die Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen zu diesem Video
EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB
Die EtherCAT-Klemme EL8601-8411 bietet eine Kombination aus bis zu zwölf Signalanschlüssen (8 x DI, 2 x DO, 1 x AI, 1 x AO) und bis zu neun verschiedenen Signalarten auf nur 12 mm Bauraum an. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch in der Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.
EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB
Die EtherCAT Box EP8601-0022 bietet eine Kombination aus verschiedenen Ein- und Ausgängen und neun verschiedenen Signalarten. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen auch je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal mit 12 Bit Auflösung zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.