LösenAnheftenSchließen

24.04.2024

MTP: Standard für modulare Automatisierung

Laurids Beckhoff, Branchenmanagement Prozessindustrie, erläutert die Vorteile des Module Type Package (MTP) anhand der herstellerübergreifenden Demonstrationswand des PNO-Standes auf der Hannover Messe 2024. Erfahren Sie, wie sich das MTP-Konzept mit Beckhoff in die Steuerung integrieren und visualisieren lässt.

Weitere Informationen zu diesem Video

C7015-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

EPP3184-0802 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12, HART

EPP3184-0802 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12, HART

Die analoge EtherCAT P-Box EPP3184-0802 erlaubt den direkten Anschluss HART-fähiger Feldgeräte. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler.

Module Type Package (MTP)

Module Type Package (MTP)

TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik