IPC-Diagnose mit dem IPC Device Manager
Mit dem Beckhoff Device Manager haben Sie die Möglichkeit, eine Diagnose Ihres Geräts durchzuführen. Er kann eine Vielzahl von Systemwerten, wie z. B. Lüfterdrehzahl, CPU-Auslastung und Datenträger SMART Parameter, liefern und erleichtert so die Wartung. Dabei unterstützt das Diagnose-Tool sowohl den lokalen als auch den Fernzugriff mithilfe eines Webbrowsers.
Weitere Informationen zu diesem Video
Betriebssysteme
Beckhoff Betriebssysteme sind langzeitverfügbar und erfüllen die hohen Anforderungen der Automatisierungsindustrie.
C9900-S51x | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs
Mit Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (Version 21H2) führt Beckhoff den Nachfolger von Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (Version 1809) ein. Windows 10 unterstützt Multitouch-Bedienkonzepte und macht das Kacheldesign erlebbar. Die Preisgestaltung orientiert sich an den CPU-Klassen, sodass für Intel-Atom®-Prozessoren und Prozessoren im mittleren Leistungsbereich deutlich niedrigere Preise angeboten werden können. Das Betriebssystem ist nur als 64-Bit-Version verfügbar.
C9900-S48x, C9900-S49x, CXxxxx-016x, CXxxxx-017x | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs
Mit Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (Version 1809) führt Beckhoff den Nachfolger von Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (Version 1607) ein. Windows 10 unterstützt – genau wie Windows 7 – Multitouch-Bedienkonzepte und macht das Kacheldesign erlebbar. Die Preisgestaltung orientiert sich an den CPU-Klassen, sodass für Intel-Atom®-Prozessoren und Prozessoren im mittleren Leistungsbereich deutlich niedrigere Preise angeboten werden können.
C9900-S47x, C9900-S48x, CXxxxx-014x, CXxxxx-015x | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB für Beckhoff Industrie-PCs
Mit der Einführung von Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (Version 1607) wird die Nutzung moderner Betriebssysteme bei Beckhoff konsequent weitergeführt. Windows 10 unterstützt – genau wie Windows 7 – Multitouch-Bedienkonzepte und macht das Kacheldesign erlebbar. Die Preisgestaltung orientiert sich an den CPU-Klassen, sodass für Intel-Atom®-Prozessoren und Prozessoren im mittleren Leistungsbereich deutlich niedrigere Preise angeboten werden können.
C9900-S49x, C9900-S50x | Windows Server 2019 für Beckhoff Industrie-PCs
Die Windows-Server-Betriebssysteme sind eine optimale Basis für Serveranwendungen im industriellen Umfeld. Microsoft Windows Server 2019 basiert auf der Windows 10 Version 1809. Der Einsatz der Windows-Server-Betriebssysteme ermöglicht die Realisierung von Client-Server-Strukturen. Die Lizenzpreise richten sich nach der Anzahl der CPU-Kerne und bieten ein skalierbares System, abhängig von Größe und Leistung der Anwendung.
C9900-S46x | Windows Server 2016 für Beckhoff Industrie-PCs
Die Windows-Server-Betriebssysteme sind eine optimale Basis für Serveranwendungen im industriellen Umfeld. Microsoft Windows Server 2016 basiert auf der Windows 10 Version 1607. Der Einsatz der Windows-Server-Betriebssysteme ermöglicht die Realisierung von Client-Server-Strukturen. Die Lizenzpreise richten sich nach der Anzahl der CPU-Kerne und bieten ein skalierbares System, abhängig von Größe und Leistung der Anwendung.
C9900-S44x, C9900-S45x | Windows 7 für Beckhoff Industrie-PCs
Microsoft Windows 7 ist in der 32- und 64-Bit-Variante verfügbar und unterstützt auch Multi-Core-Architekturen und Multi-Threading. Windows 7 beinhaltet eine Reihe innovativer Technologien und neuer Funktionen, die auf das einfache, zuverlässige Bedienen und Warten von industriellen Systemen abzielen. Das bekannte Multi-Lingual-Interface unter Microsoft Windows 7 Ultimate ermöglicht die Bedienung des Industrie-PCs in der jeweiligen Landessprache. Bei Bedarf können per Windows-Update-Funktion bis zu 35 Sprachpakete hinzugefügt werden.
C9900-S419, C9900-S424, CXxxxx-012x, CXxxxx-013x | Windows Embedded Standard 7 für Beckhoff Industrie-PCs
Microsoft Windows Embedded Standard 7 ist in der 32- und 64-Bit-Variante verfügbar und unterstützt auch Multi-Core-Architekturen und Multi-Threading. Es beinhaltet eine Reihe innovativer Technologien und neuer Funktionen, die auf das einfache, zuverlässige Bedienen und Warten von industriellen Systemen abzielen. Das Betriebssystem ist modular aufgebaut und kann durch die Installation zusätzlicher Komponenten erweitert werden. Standardmäßig sind alle gängigen Komponenten inbegriffen, die für den zuverlässigen Einsatz der Beckhoff Industrie-PCs benötigt werden. Durch die Embedded-Komponenten, wie z. B. Schreibfilter, ist es möglich, das Betriebssystem abzusichern.
CXxxxx-011x | Windows Embedded Compact 7 für Beckhoff Industrie-PCs
Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist ein vollwertiges Betriebssystem aus dem Embedded-Kanal, das einen sehr geringen Speicherbedarf hat. Als Nachfolger der Betriebssysteme Windows CE 5 und Windows CE 6 stellt es eine kostengünstige Alternative zu den anderen Windows-Betriebssystemen dar. Das System beinhaltet ausschließlich Komponenten, die für die Anwendungen unserer Kunden notwendig sind. Damit ist Windows Embedded Compact 7 eine zuverlässige und echtzeitfähige Basis, um TwinCAT auch auf den Beckhoff Industrie-PCs mit Arm® Prozessoren zu nutzen.