LösenAnheftenSchließen

17.04.2019

Hannover Messe 2019

XPlanar: Motion Revolution

Das XPlanar steht für eine Revolution im Bereich Motion Control: Maximal flexibel, langlebig, energieeffizient.

Weitere Informationen zu diesem Video

APSxxxx | XPlanar-Kacheln

APSxxxx | XPlanar-Kacheln

Hochkompakte und vollintegrierte Antriebseinheiten, die jedes Produkt abheben lassen.

APM4220-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,6 kg Nutzlast

APM4220-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,6 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4220-0000 ist der kleinste Mover der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 600 g eignet sich der Mover ideal für das Handling von kleinen, leichten Produkten mit hoher Packungsdichte.

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,8 kg Nutzlast

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,8 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0000 ist der Alleskönner der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 1,8 kg eignet sich der Mover ideal als universelles Werkzeug zum Handling unterschiedlichster Produkte in allen Branchen. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

APM4550-0000-0000 | XPlanar-Mover, 4,5 kg Nutzlast

APM4550-0000-0000 | XPlanar-Mover, 4,5 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4550-0000 ist das stärkste Mitglied der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 4,5 kg eignet sich der Mover ideal für das Handling von größeren und schwereren Produkten. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

APS4322-0000-0000 | XPlanar-Kachel, 240 mm x 240 mm

APS4322-0000-0000 | XPlanar-Kachel, 240 mm x 240 mm

Die XPlanar-Kachel APS4322 misst 240 mm x 240 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb des Movers APM4550 (235 mm Breite) oder für den 2-Wege-Betrieb von Movern des Typs APM42xx (115 bzw. 127 mm Breite). Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

APS900x | XPlanar-Starterkits

APS900x | XPlanar-Starterkits

Für den schnellen Einstieg in die Technologie stellt Beckhoff mit den XPlanar-Starterkits schlüsselfertige Systeme bereit. Die Starterkits werden mechanisch assembliert und vorgetestet geliefert. Der Lieferumfang beinhaltet die XPlanar-Kacheln, ein robustes Maschinenbett, die XPlanar-Mover, einen hochperformanten Industrie-PC sowie ein Softwarebeispiel. Nach dem Öffnen der Transportbox kann unmittelbar mit ersten Tests begonnen werden. Die Nutzung der Starterkits vermittelt sowohl einen Überblick über die grundsätzlichen Möglichkeiten der Technologie als auch einen Eindruck von der Programmierung konkreter Applikationen. Der erste Schritt zur individuellen XPlanar-Applikation gelingt so spielend.