![APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,8 kg Nutzlast](https://multimedia.beckhoff.com/media/apm4330__web_preview.png)
Der XPlanar-Mover APM4330-0000 ist der Alleskönner der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 1,8 kg eignet sich der Mover ideal als universelles Werkzeug zum Handling unterschiedlichster Produkte in allen Branchen. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.
Durch eine Vielzahl von Anschraubpunkten können Werkstückträger und Aufbauten einfach montiert und ausgetauscht werden. Der Mover kann somit flexibel an die sich verändernden Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.
Der XPlanar-Mover APM4330-0000 kann über die Mover-Identifikation eindeutig vom System erkannt werden. Darüber hinaus steht der Mover als Edelstahl-Variante für Anwendungen mit besonders hohen hygienischen Anforderungen zur Verfügung.
Der Mover APM4330-0000 kann auf entsprechend dimensionierten Kacheln wie APS4244-0000 im 2-Wege-Betrieb eingesetzt werden. Für den Anwender ergibt sich so die Möglichkeit, einen vollständigen Produktionskreislauf inklusive Rückführung mit minimalem Footprint zu realisieren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | APM4330-0000-0000 |
---|---|
Ausführung | Standard |
Nutzlast | 1,8 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse gestrahlt |
Abmessungen (B x H x T) | 155 mm x 155 mm x 12 mm |
Die Angaben in der Tabelle stellen die erreichbaren Maximalwerte dar.
Bestellangaben | XPlanar-Mover |
---|---|
APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, Aluminiumgehäuse harteloxiert, 155 mm x 155 mm x 12 mm, Eigengewicht 1,24 kg |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen