Der XPlanar-Mover APM4220-0000 ist der kleinste Mover der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 600 g eignet sich der Mover ideal für das Handling von kleinen, leichten Produkten mit hoher Packungsdichte.
Durch eine Vielzahl von Anschraubpunkten können Werkstückträger und Aufbauten einfach montiert und ausgetauscht werden. Der Mover kann somit flexibel an die sich verändernden Bedürfnisse angepasst werden.
Der Mover APM4220-0000 kann auf entsprechend dimensionierten Kacheln wie APS4322-0000 im 2-Wege-Betrieb eingesetzt werden. Für den Anwender ergibt sich so die Möglichkeit, einen vollständigen Produktionskreislauf inklusive Rückführung mit minimalem Footprint zu realisieren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | APM4220-0000-0000 |
---|---|
Ausführung | Standard |
Nutzlast | 0,6 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse gestrahlt |
Abmessungen (B x H x T) | 113 mm x 113 mm x 12 mm |
Die Angaben in der Tabelle stellen die erreichbaren Maximalwerte dar.
Bestellangaben | XPlanar-Mover |
---|---|
APM4220-0000-0000 | XPlanar-Mover, Aluminiumgehäuse harteloxiert, 113 mm x 113 mm x 12 mm, Eigengewicht 0,63 kg |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen