Kompakte Kompakte Embedded-PCs mit Intel-Atom®-CPU. Echte Mehrkern-Technologie im Embedded-Segment.
Weitere Informationen zu diesem Video
CX5200 | Intel Atom® X
Die Embedded-PCs der Serie CX5200 ergänzen die bestehenden Geräte der CX5100-Baureihe um leistungsfähigere Prozessoren und einen modularen Aufbau.
CX5230 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor
Der CX5230 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel-Atom®-Prozessors x5-E3930 mit 1,3 GHz (dual-core) und 4 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Zusätzlich kann über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtzahl der ansteckbaren Module des Typs CX2500-xx bei der CX5200-Serie auf eins begrenzt ist, können dadurch z. B. zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder 4 weitere USB-Schnittstellen oder ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5230 zeichnet sich weiterhin durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eingebaute kapazitive 1s-USV, niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.
CX5240 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor
Der CX5240 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel-Atom®-Prozessors x5-E3940 mit 1,6 GHz (quad-core) und 8 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Zusätzlich kann über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtzahl der ansteckbaren Module des Typs CX2500-xx bei der CX5200-Serie auf eins begrenzt ist, können dadurch z. B, zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder 4 weitere USB-Schnittstellen oder ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5240 zeichnet sich weiterhin durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eingebaute kapazitive 1s-USV, niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.