Hydrogen + Fuel Cells EUROPE bot Ausstellern und Besuchern der Hannover Messe ein gemeinsames Diskussionsforum für Themen wie beispielsweise die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Erfahren Sie in diesem Video von unseren Branchenexperten aus den Bereichen Prozessindustrie sowie Mess- und Prüftechnik mehr über die Produkt-Highlights von Beckhoff für die Wasserstoffindustrie.
Weitere Informationen zu diesem Video
EL3008-0003 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±3 V, 16 Bit, kaskadiert
Die EL3008-0003 ist für die Messung von gestapelten Spannungen bis 1000 V CAT II ausgelegt wie z. B. in Akkumulatoren und Brennstoffzellen. Der Minus-Pol der einen Zelle ist zugleich der Plus-Pol der nächsten. Im Verbund mit der hohen galvanischen Isolierung zum E-Bus können mit diesen Klemmen große Zellenstapel mit wenig Messleitungen erfasst werden. Das Zellenverhalten kann so im Normalbetrieb überwacht werden, in Fehlerfällen ist eine schnelle Reaktion möglich.
Wasserstofftechnologie
Innovative Steuerungslösungen für die effiziente und flexible Automatisierung von Wasserstoffanlagen
Prozessindustrie
PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik
Mess- und Prüftechnik
Präzise, schnell und zuverlässig: systemintegrierte Highend-Messtechnik (DAQ) für Prüfstand- und Maschinenbau