LösenAnheftenSchließen

22.09.2024

BBM Maschinenbau: Schnelle Bewegungen, schnelle Regelungen, genaue Positionierung

Auf BBM-Anlagen werden Produkte des täglichen Bedarfs aus Kunststoff produziert – von Kosmetikflaschen über Kanister, Fässer bis hin zu 5.000 Liter Erdtanks. Im Video beschreibt Geschäftsführer Felix Schulte, wie eine Extrusionsblasformanlage funktioniert und, welche Herausforderungen BBM mit unserer Automatisierungstechnik meistert.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

Die Softwarebibliothek TF8540 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Steuerungsfunktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung. TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Es enthält einen Software-Temperaturregler, der speziell für träge Regelstrecken in Kunststoffanwendungen ausgelegt ist. Die Software-Temperaturregelung unterstützt eine nahezu beliebige Anzahl von Regelstrecken. Die integrierte Auto-Tune-Funktion zur Ermittlung der Regelparameter für thermisch gekoppelte Heizzonen ermöglicht optimale Prozessanpassung. Die Softwarebibliothek bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine intelligente Heizbandüberwachung durch Strom- oder Leistungsmessung mit minimierter Sensoranzahl zu realisieren.

TF8550 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework

TF8550 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework

Die Software-Bibliothek TF8550 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise in einem speziell für die Kunststoffindustrie entwickeltem TwinCAT-HMI-Paket. TF8550 ermöglicht Visualisierungen und vollumfängliche HMI-Anwendungen mit minimalem Entwicklungsaufwand und integriert sich nahtlos in die weiteren Technologiepakete. TF8550 basiert auf TF2000 und ermöglicht eine intuitive Benutzerführung für das HMI von Kunststoffmaschinen durch branchentypische grafische Objekte und eine große Auswahl an benutzerfreundlichen Funktionen für spezifische Kunststoffprozesse. Es sind unter anderem grafische Objekte zur Visualisierung in Extrusionsanlagen (Temperatureingabe/-anzeige), in der Blasformtechnik (Wanddicken-Editor, Pfeildiagramm) und für Spritzgießmaschinen (Tabellen-Editor, grafische Istwert-/Sollwertanzeige) konfigurierbar. Die Interaktionen und das HMI-Layout von TF8550 basieren auf den Anforderungen des Kunststoffmarktes und werden kontinuierlich erweitert. Ein konfigurierbares Look-and-feel für kundenspezifisches HMI-Markendesign ist möglich.

Blasformen

Blasformen

Offene Automatisierungstechnik minimiert den Energieverbrauch elektrischer Blasformmaschinen

Kunststoffmaschinen

Kunststoffmaschinen

PC-based Control von Beckhoff bietet durchgängige Steuerungslösungen für alle Verarbeitungsprozesse in der Kunststoffindustrie.