LösenAnheftenSchließen

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

Die Software-Bibliothek TF8540 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Steuerungsfunktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung. TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Es enthält einen Software-Temperaturregler, der speziell für träge Regelstrecken in Kunststoffanwendungen ausgelegt ist. Die Software-Temperaturregelung unterstützt eine nahezu beliebige Anzahl von Regelstrecken. Die integrierte Auto-Tune-Funktion zur Ermittlung der Regelparameter für thermisch gekoppelte Heizzonen ermöglicht optimale Prozessanpassung. Die Software-Bibliothek bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine intelligente Heizbandüberwachung durch Strom- oder Leistungsmessung mit minimierter Sensoranzahl zu realisieren.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF8540
Benötigte LizenzTC1200
BetriebssystemWindows 10, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, Arm®
Bestellangaben
TF8540-0v30TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF8540-0v40TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, Plattform-Level 40 (Performance)
TF8540-0v50TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF8540-0v60TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF8540-0v70TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF8540-0v80TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, Plattform-Level 80 (Very High Performance)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen