LösenAnheftenSchließen

ZK4505-0017-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4505-0017-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4505-0017-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

ZK4505-0017-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4505-0017-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm², schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s²,

min. Biegeradius = 225 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 10 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x 1,5 mm²))

Mit UL- und CSA-Zulassung.

geeignet für:

  • AM308x
  • AX5000 (40 A)

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)8-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenKopf B
BaugrößeRastermaß 10,16 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22 ... AWG4 (0,2 mm² ... 16 mm²)
Farbe Griffkörperschwarz, ähnlich RAL 9011
Technische DatenKopf C
BaugrößeRastermaß 3,50 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG28 ... AWG14 (0,2 mm² ... 1,5 mm²)
Farbe Griffkörperschwarz, ähnlich RAL 9011
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)10 mm² (ca. AWG8)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser20,3 mm ± 0,4 mm (0,7992" ± 0,0157")
Farbe Außenmantelorange
B1137,00 mm
B252,00 mm
C119,00 mm
C225,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4505-0017-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen