LösenAnheftenSchließen

AM3083 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3083 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 130,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F8 und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 48 k6 und ein freies Wellenende von d = 110 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3083-wTyz-0006130 Nm62 A2200 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen