LösenAnheftenSchließen

AM3083-wTyz-0006 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083-wTyz-0006 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083-wTyz-0006 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083-wTyz-0006 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

AM3083-wTyz-0006 | Servomotor 130 Nm (M0), AM308x (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3083 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 130,0 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F8 und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 48 k6 und ein freies Wellenende von d = 110 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM3083-wTyz-0006
MotortypSynchron Servomotor
Nennspannung480 V AC
Stillstandsdrehmoment130 Nm
Nenndrehmoment70 Nm
Spitzendrehmoment456 Nm
Nenndrehzahl2200 min-1
Nennleistung16,1 kW
Stillstandsstrom62 A
Spitzenstrom310 A
Drehmomentkonstante2,10 Nm/A
Rotorträgheitsmoment334 kgcm²
MotorfeedbackResolver, BiSS B, EnDat 2.1
KühlungKonvektion
AnschlusstechnikKlemmkasten
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

GehäusedatenAM30xx
SchutzartIP54
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium-Druckguss
Beschichtung/Oberflächelackiert
AbmessungenAM3083-wTyz-0006
a250 j6
b48 k6
d110 mm
l300 mm
r260 mm
k (Encoder) (ohne Bremse)343,9 mm
k (Encoder) (mit Bremse)410,0 mm
k (Resolver) (ohne Bremse)343,9 mm
k (Resolver) (mit Bremse)410,0 mm
Bestellschlüssel
AM3083-wTyz-0006
uFlanschgröße
vBaulänge
w = 0glatte Welle (Vorzugstyp)
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM301x bis AM303x)
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM304x bis AM308x)
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM301x bis AM303x)
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM304x bis AM308x)
xWicklungscode A … T
y = 0Resolver, 2-polig
y = 1Singleturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 2Multiturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 3Singleturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 4Multiturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = ASingleturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 16 Sinusperioden pro Umdrehung
y = BMultiturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 4.096 Sinusperioden pro Umdrehung
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit Haltebremse für AM302x…AM308x
a = 0drehbare Winkelanschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x)
a = 1Anschlusskabel 0,5 m mit angeschlagenen Steckern (nur für AM301x/AM302x), nur für Resolver (y = 0)
a = 3vertikale Anschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x)
a = 5yTec-Stecker (nur für AM301x)
a = 6Motoranschluss über Klemmkasten (nur für AM308x)
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen