Das CX1030-CPU-Grundmodul bietet Intel®-Pentium®-M-Power auf der Hutschiene. Der CX1030 verfügt über eine Intel®-Pentium®-M-CPU mit 1,8 GHz Taktfrequenz. Die Kühlung der CPU erfolgt durch das Kühlmodul sowie durch eine leicht wechselbare Lüfterkassette an der Gehäuseunterseite. Die Lüfterdrehzahl ist per Software einlesbar und kann somit überwacht werden.
Das Modul CX1030 beinhaltet, neben CPU und Chipsatz, auch den Arbeitsspeicher in wählbarer Größe. Die Steuerung bootet von der Compact-Flash.
Die Grundausstattung des CX1030 enthält eine 128-MB-Compact-Flash-Karte sowie zwei Ethernet-RJ45-Schnittstellen. Diese sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen. Über die beidseitig ausgeführte PC/104-Schnittstelle können alle anderen Komponenten der CX-Familie angeschlossen werden. Das aktive Kühlungsmodul ist im Lieferumfang enthalten.
Bei den Betriebssystemen besteht die Wahl zwischen Windows Embedded CE 6 und Windows Embedded Standard 2009. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT 2 wird ein CX1030-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Im Gegensatz zum CX1010 kann der CX1030 auch für interpolierende Achsbewegungen mit TwinCAT 2 NC I eingesetzt werden.
An das CPU-Grundmodul lassen sich weitere Systemschnittstellen sowie Feldbusanschaltungen anreihen. Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird eines der Netzteilmodule des Typs CX1100-001x benötigt. Alle Feldbusmodule CX1500 sowie die Netzteile CX1100-001x der CX-Serie können in Kombination mit dem CX1030 eingesetzt werden.
Produktinformationen
Technische Daten | CX1030 |
---|---|
Prozessor | Intel® Pentium® M, 1,8 GHz Taktfrequenz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | Einschub für Compact-Flash-Karte, 128-MB-Karte enthalten (erweiterbar) |
Arbeitsspeicher | 256 MB DDR-RAM (erweiterbar ab Werk auf 1 GB) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100 MBit/s (interner Switch) |
Kühlung | Kühlmodul + Lüfterkassette mit doppelt kugelgelagertem und drehzahlüberwachtem Lüfter, von vorne wechselbar |
Diagnose-LED | 1 x Power, 2 x LAN Link/Aktivität, TC-Status, 1 x Flash-Zugriff |
Erweiterungssteckplatz | 1 x Compact-Flash-Typ-I+II-Einschub mit Auswurfmechanik |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Windows Embedded CE 6, Windows Embedded Standard 2009 |
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-PLC-Runtime, -NC-PTP-Runtime, -NC-I-Runtime |
Systembus | 16-Bit-ISA (PC/104) |
I/O-Anschluss | via Netzteil (E-Bus, K-Bus, K-Bus/IP-Link) |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-0012 [K-Bus], CX1100-0013 [K-Bus, IP-Link], CX1100-014 [E-Bus]) |
Max. Leistungsaufnahme | 32 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Gewicht | ca. 580 g |
Abmessungen (B x H x T) | 96 mm x 112 mm x 99 mm |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Bestellangaben | |
---|---|
CX1030-0000 | CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX1030-0010 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT |
CX1030-0011 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX1030-0012 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX1030-0013 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX1030-0100 | CPU-Modul, DVI/USB, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX1030-0110 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT |
CX1030-0111 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX1030-0112 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX1030-0113 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX1030-0020 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT |
CX1030-0021 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX1030-0022 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX1030-0023 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
CX1030-0120 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT |
CX1030-0121 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX1030-0122 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX1030-0123 | CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime |
Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.
Optionen | |
---|---|
CX1900-0120 | „Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX1020-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX1100-001x. |
CX1900-0023 | 1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0025 | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0027 | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0029 | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0031 | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0201 | 512 MB DDR-RAM für CX1020 oder CX1030, statt 256 MB DDR-RAM |
CX1900-0202 | 1 GB DDR-RAM für CX1020 oder CX1030, statt 256 MB DDR-RAM |
CX1900-0010 | Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), FAT16 (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte) |
CX1900-0012 | Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), NTFS (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte) |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0103 | Ersatzlüfterkassette für CX1030 – Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 40 mm – einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage – Gewicht: ca. 30 g – Abmessungen (B x H x T): 57 x 14 x 60 mm |
CX1900-0102 | Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx – Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh – Polarität bei Montage beachten |
CX1900-0022 | 128-MB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0024 | 1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0026 | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0028 | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0030 | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0032 | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0200 | Universal-Plastiketiketten (5 x 15 mm) passend für das Beschriftungsfeld am CX-Gehäuse |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen