Durch die höhere Spezifikation der CPU-Optionen ist der Industrie-Server C6670-0010 noch besser für den Schaltschrankbetrieb geeignet. Ein C6670 und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Zwei Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren mit jeweils 8, 12, 16 oder 20 Cores auf einem Motherboard mit zwei 10-Gigabit-Ethernet-Controllern und eine Beckhoff Grafikkarte ergeben zusammen mit TwinCAT 3 eine Maschinen- oder Anlagensteuerung, die Rechenleistung für ganz neue Ideen bietet. Auch zur Videoauswertung stehen neben der enormen Performance bis zu 1024 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher, drei PCIe-Gen3-x16- und drei PCIe-Gen3-x8-Steckkarten-Slots für mehrere Kamera-Interfacekarten zur Verfügung.
Industrielles Design
Alle Anschlüsse des Industrie-Servers weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-Servers unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Der C6670-0010 enthält zwei Festplatten-Wechselrahmen, die zusammen mit dem On-Board-RAID-Controller ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten Festplatten oder SSDs bilden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Ausgefallene Festplatten oder SSDs können während des Betriebs mit einem Handgriff ausgetauscht werden.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Laufwerke, Speicher und Steckkarten sind leicht erreichbar. Der C6670 wird mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des Servers detailliert Auskunft gibt. Als Betriebssysteme werden Microsoft Windows Server® 2016 für Embedded Systems und Windows 10 IoT Enterprise, Long Term Servicing Branch (LTSB), 64 Bit angeboten.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Servicephase | empfohlene Alternative: C6670
Produktinformationen
Technische Daten | C6670-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | 6-Slot-SSI-EEB-Industrie-Server für den Schaltschrankeinbau | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 2 Wechselrahmen für Festplatten | Wechselrahmen für SSDs |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…50 °C | |
Gewicht bei Grundausstattung | 16 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 410 x 480 x 201 mm | |
Prozessor | 2 x Intel® Xeon® Silver 4109T 2,0 GHz, 8 Cores pro Prozessor (TC3: 82) | bis 2 x Intel® Xeon® Gold 6138T 2,0 GHz, 20 Cores pro Prozessor (TC3: 84) |
Motherboard | Server-Motherboard für Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren | |
PCIe-/PCI-Slots | 3 x PCIe-x8, 3 x PCIe-x16 für Steckkarten voller Baulänge | |
Speicher | 64 GB DDR4-RAM ECC | bis zu 1024 GB DDR4-RAM ECC |
Grafik | Grafikkarte, 1 DVI-I- und 1 DVI-D-Anschluss, belegt einen PCIe-x16-Slot | |
Ethernet | 2 x 10GBASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB, im Wechselrahmen | Festplatte bis zu 2 TB, SSD, CFast |
DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
Schnittstellen | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RS232 | |
Spannungsversorgung | 100…240 V AC | USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise, Windows Server 2016 |
Optionen | C6670-0010 |
---|---|
C9900-C621 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6126T, 2,6 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3: 83), statt 2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4109T, 2,0 GHz, 8 Cores pro Prozessor (TC3: 82), Server-Betriebstemperaturbereich 0…50 °C |
C9900-C622 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6130T, 2,1 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83), statt 2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4109T, 2,0 GHz, 8 Cores pro Prozessor (TC3: 82), Server-Betriebstemperaturbereich 0…50 °C |
C9900-C623 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6138T, 2,0 GHz, 20 Cores pro Prozessor (TC3: 84), statt 2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4109T, 2,0 GHz, 8 Cores pro Prozessor (TC3: 82), Server-Betriebstemperaturbereich 0…50 °C |
C9900-R281 | Speichererweiterung auf 96 GB DDR4-RAM ECC, statt 64 GB |
C9900-R282 | Speichererweiterung auf 192 GB DDR4-RAM ECC, statt 64 GB |
C9900-R283 | Speichererweiterung auf 384 GB DDR4-RAM ECC, statt 64 GB |
C9900-D187 | 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs hinter dem Frontdeckel |
C9900-M629 | Wechselrahmen für eine 2½-Zoll-SSD, statt Wechselrahmen für eine 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H751 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H747 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H794 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H749 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB |
C9900-H745 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB |
C9900-H792 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB |
C9900-H145 | zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB |
C9900-H201 | Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-H202 | Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-H152 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB |
C9900-H203 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB |
C9900-H204 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB |
C9900-D118 | Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
C9900-Y135 | Steckplatzkonfiguration für C6670-0010: alle Ethernet-Steckkarten FC9x2x installiert in Slot 1 bis 4 zugeordnet zu Xeon®-CPU 2 |
C9900-Y136 | Steckplatzkonfiguration für C6670-0010: FC1028 installiert in Slot 5 zugeordnet zu Xeon®-CPU 1 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen