LösenAnheftenSchließen

IP2040-Bxxx | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A (∑ 12 A), Ø8

IP2040-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP2040-Bxxx, Ø8, schnappbar

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Einspeisung
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Output
1 | +24 V UP IN 4-5
2 | +24 V UP IN 6-7
3 | GND
4 | GND
1 | + 24 V DC US
2 | + 24 V UP IN 0-3
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP2040-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP2040-Bxxx, Ø8, schnappbar

Der Digital-Ausgang IP2040-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 12 A begrenzt ist. Die Ausgänge werden über drei Lastspannungskreise versorgt; damit entfällt bei diesen Baugruppen die Weiterleitung der Versorgungsspannung. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP2040-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP2040-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2040-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP2040-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP2040-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2040-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2040-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2040-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2040-B730Modbus RTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2040-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2040-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen