LösenAnheftenSchließen

IL2300-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-Cxxx | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

Das SPS-Box-Modul IL2300-Cxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IL2300-C310IP-Link1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IL2300-C318IP-Link1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IL2300-C810IP-Link1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IL2300-C900IP-Link1 x RJ45-Buchse

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen