LösenAnheftenSchließen

IL2300-C318 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück

IL2300-C318 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück

IL2300-C318 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück

IL2300-C318 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück

IL2300-C318 | SPS Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, PROFIBUS, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8, integriertes T-Stück

Das SPS-Box-Modul IL2300-Cxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: ${Life_cycle_alternative_product_list}

Produktinformationen

SystemdatenPROFIBUS DP | IPxxxx-B31x, IL230x-B31x, IL230x-C31x
Anzahl I/O-Stationen100 mit Repeater
Anzahl I/O-Punkteca. 6.000, masterabhängig
Übertragungsmediumabgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm²
Länge zwischen Stationen1.200 m 1.000 m 400 m 200 m 100 m
Übertragungsraten9,6/19,2/­93,75 kBaud 187,5 kBaud 500 kBaud 1.500 kBaud …3/6/12 MBaud
Übertragungszeitca. 0,5 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output
Technische Daten digitale Ein-/AusgängeIL2300-Cxxx
SpezifikationEN 61131-2, Typ 2
Anzahl Kanäle4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeØ8, schnappbar
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ.
Stromaufnahme aus USsiehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild4 Inputs + 4 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Besondere EigenschaftenIP-Link-Koppler
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Technische DatenIL2300-C318
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung, DP-V1-Erweiterungen werden unterstützt
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis max. 12 MBaud
Businterface1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.85 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen