Das Koppler-Box-Modul IL2300-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge mit 3,0 ms Eingangsfilter und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IL2300-B110 | IP-Link | 2 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert) |
IL2300-B200 | IP-Link|Lightbus | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
IL2300-B310 | IP-Link|PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IL2300-B318 | IP-Link|PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IL2300-B400 | Interbus|IP-Link | 1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig |
IL2300-B510 | CANopen|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IL2300-B518 | CANopen|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IL2300-B520 | DeviceNet|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IL2300-B528 | DeviceNet|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IL2300-B730 | IP-Link|Modbus RTU | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IL2300-B800 | IP-Link|RS485/RS422 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IL2300-B810 | IP-Link|RS232 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IL2300-B900 | ADS|IP-Link|Modbus TCP|RT-Ethernet | 1 x RJ45-Buchse |
IL2300-B901 | ADS|IP-Link|Modbus TCP|RT-Ethernet | 1 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert) |
IL2300-B903 | IP-Link|PROFINET | 1 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert) |
IL2300-B905 | EtherNet/IP|IP-Link | 1 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert) |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen