LösenAnheftenSchließen

IL2300-B110 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, EtherCAT, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-B110 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, EtherCAT, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-B110 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, EtherCAT, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-B110 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, EtherCAT, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IL2300-B110 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, EtherCAT, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

Das Koppler-Box-Modul IL2300-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge mit 3,0 ms Eingangsfilter und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische Daten digitale Ein-/AusgängeIL2300-Bxxx
SpezifikationEN 61131-2, Typ 2
Anzahl Kanäle4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeØ8, schnappbar
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ.
Stromaufnahme aus USsiehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild4 Inputs + 4 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Besondere EigenschaftenIP-Link-Koppler
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Technische DatenIL2300-B110
Erweiterungsmodulemax. 78 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten
Digitale Peripheriesignalemax. 624 Inputs und 624 Outputs
Analoge Peripheriesignalemax. 127 Inputs und 127 Outputs
ProtokollEtherCAT
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000
Übertragungsraten100 MBit/s
Businterface2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Cat.5-Kabel
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme Steuerspg.30 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
TopologieLinientopologie
Länge zwischen Stationen100 m (Master/Box, Box/Box)
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen