LösenAnheftenSchließen

EL3433 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 10 A, 16 Bit

EL3433 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 10 A, 16 Bit

EL3433 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 10 A, 16 Bit

Run-LED, N Error
I1 OK, I1 Error
I2 OK, I2 Error
I3 OK, I3 Error
ccw/cw
L1 OK, L1 Error
L2 OK, L2 Error
L3 OK, L3 Error
U
V
W
Strommessung IN
L1
L2
L3
N
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3433 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 10 A, 16 Bit

EL3433 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 10 A, 16 Bit

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3433 ist eine Weiterentwicklung der EL3403. Mit den internen Stromwandlern können Ströme bis 10 A direkt gemessen werden. Damit entfallen zusätzliche Kosten für externe Stromwandler. Die externen Brücken 5 & 1', 6 & 2' und 7 & 3' sind bereits vorverdrahtet. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Versorgungsspannung (5', 6' und 7') und den Verbraucher direkt anzuschließen (1, 2 und 3). Einfache Netzanalysen werden von der EL3433 bis zur 21. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt. Der Oberschwingungsanteil kann, wie alle Messwerte der Klemme, über die Prozessdaten ausgelesen werden.

Die Leistungsmessklemme EL3433 besitzt seit dem 3. Quartal 2015 standardmäßig eine Nullleiterstrommessung. Ohne zusätzliche Kosten für den Endanwender wurde die Klemme zwischen Pin 4 und Pin 8 mit einem Shunt ausgestattet, um dem Endanwender eine direkte Nullleiteranalyse zu ermöglichen.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: EL3444, EL3443

Produktinformationen

Technische DatenEL3433
Anzahl Eingänge4 x Strom, 3 x Spannung
Technik3-phasige Leistungsmessung für Wechselspannungen
Signaltypsingle-ended
Oversampling-Faktor
Distributed Clocks
Wandlungszeitnetzsynchron
MesswerteStrom (I1, I2, I3, In), Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energie, cos φ, Frequenz, Harmonische Schwingung
Messspannungmax. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC)
Messstrommax. 10 A (AC)
Auflösung1 μA, 0,1 mV, 10 mW
Messfehler/ Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte
Potenzialtrennung4500 V
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus200 mA typ.
Besondere Eigenschaftendirekte Strommessung, Nullleiter-Strommessung, Oberschwingungsanalyse, auch einphasiger Betrieb möglich
Gewichtca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG 28…14,
f*: AWG 28…14,
a*: AWG 26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen