LösenAnheftenSchließen

MS9100-2022-2209 | Leergehäuse, 24 V DC abgesichert, digital I/Os, 400 V AC

MS9100-2022-2209 | Leergehäuse, 24 V DC abgesichert, digital I/Os, 400 V AC

MS9100-2022-2209 | Leergehäuse, 24 V DC abgesichert, digital I/Os, 400 V AC

MS9100-2022-2209 | Leergehäuse, 24 V DC abgesichert, digital I/Os, 400 V AC

MS9100-2022-2209 | Leergehäuse, 24 V DC abgesichert, digital I/Os, 400 V AC

Das System-Modul MS9100-2022-2209 ist ein Leergehäuse für die Erweiterung und den Anschluss zusätzlicher Geräte. Im Leergehäuse steht eine Anschlussleiste mit 24 V DC und vier digitalen I/Os zur Verfügung. Die Spannung ist systemseitig mit 4 A abgesichert. Zusätzlich kann auch die 3-phasige Spannung von 400…480 V AC aus der Baseplate abgegriffen werden

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS9100-2022-2209
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeergehäuse
Schnittstellendigital I/Os
GehäusedatenR2S2T5
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen