AX8000
AX8000 |
||||
Funktion | ||||
Einspeisemodule |
AX8620 20 A DC |
AX8640 40 A DC |
||
Einspeisemodul DC |
AX8600 50 A DC, für Versorgungsspannung 24…680 V DC |
|||
Achsmodule |
AX8108 Einachsmodul 8 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AX8118 Einachsmodul 18 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AX8128 Einachsmodul 28 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AX8206 Doppelachsmodul 2 x 6 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
Kombinierte Einspeise- und Achsmodule |
AX8525 kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 25 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AX8540 kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 40 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
||
Optionsmodule |
AX8810 Kondensatormodul |
AX8820 universelle Netzrückspeisung |
AX8831 Koppelmodul, 1-kanalig |
AX8832 Koppelmodul, 2-kanalig |