LösenAnheftenSchließen

AM8074-wTy0 | Servomotor 92,0 Nm (M0), F7 (194 mm)

Servomotor ohne Lüfter, Klemmkasten

Servomotor ohne Lüfter, Klemmkasten

Servomotor ohne Lüfter, Klemmkasten

Servomotor ohne Lüfter, Klemmkasten

Der Standard-Servomotor AM8074 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 92…129 Nm. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenLeistungsgesteigerte Variante mit LüfterStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8074-wNy092,0 Nm17,9 A1000 min-1
AM8074-wNy192,0 Nm17,9 A1000 min-1
AM8074-wRy092,0 Nm34,9 A2000 min-1
AM8074-wRy192,0 Nm34,9 A2000 min-1
AM8074-wTy092,0 Nm49,8 A2500 min-1
AM8074-wTy192,0 Nm49,8 A2500 min-1
AM8074-wRyZJa129 Nm25,8 A1000 min-1
AM8074-wTyZJa129 Nm49,4 A2000 min-1
AM8074-wUyZJa129 Nm69,2 A3000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8074-wTy0
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment92,0 Nm
Nenndrehmoment19,1 Nm
Spitzendrehmoment355 Nm
Nenndrehzahl2500 min-1
Nennleistung5,0 kW
Stillstandsstrom49,8 A
Spitzenstrom180 A
Drehmomentkonstante1,85 Nm/A
Rotorträgheitsmoment180 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
Hiperface, Multiturn-Absolutwertgeber
KühlungKonvektion
AnschlusstechnikKlemmkasten
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AM807x | Servomotor 31,8 – 72,6 Nm (Stillstandsdrehmoment)
AbmessungenAM8074-wTy0
a180 j6
b38 k6
d80 mm
l215 mm
r194 mm
k (ohne Bremse)398,5 mm
k (mit Bremse)
Bestellschlüssel
AM8074-wTyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65
w = 3Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden (nur für AM806x, AM807x und AM856x)
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen