LösenAnheftenSchließen

AM8051-wKyz | Servomotor 4,90 Nm (M0), F5 (104 mm)

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Der Standard-Servomotor AM8051 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 4,80…6,30 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenLeistungsgesteigerte Variante mit LüfterStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8051-wEyz4,80 Nm2,70 A2500 min-1
AM8051-wGyz4,90 Nm4,75 A5000 min-1
AM8051-wKyz4,90 Nm8,50 A8000 min-1
AM8051-wFyzJa6,20 Nm3,50 A2500 min-1
AM8051-wJyzJa6,30 Nm5,80 A4750 min-1
AM8051-wLyzJa6,30 Nm11,1 A8000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8051-wKyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment4,90 Nm
Nenndrehmoment3,90 Nm
Spitzendrehmoment17,8 Nm
Nenndrehzahl8000 min-1
Nennleistung3,27 kW
Stillstandsstrom8,50 A
Spitzenstrom37,7 A
Drehmomentkonstante0,57 Nm/A
Rotorträgheitsmoment2,25 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 18 Bit, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, EnDat 3, 19 Bit, SIL-3-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
KühlungKonvektion
AnschlusstechnikM23-speedtec®-Stecker
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AM805x | Servomotor 4,9 – 11,4 Nm (Stillstandsdrehmoment)
AbmessungenAM8051-wKyz
a95 j6
b24 k6
d50 mm
l115 mm
r104 mm
k (ohne Bremse)136,5 mm
k (mit Bremse)183,5 mm
Bestellschlüssel
AM8051-wKyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65
w = 3Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 1One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit
y = 2One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit
y = GOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = HOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = IEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
y = JEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
AM805v-wxyz-9000: flansch- und wellenkompatibel zu AM305x-wxyz-000a
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen