LösenAnheftenSchließen

AG3300-+NPS035S-MF2-32 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S-MF2-32 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S-MF2-32 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S-MF2-32 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S-MF2-32 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3300 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2300 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2300 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3300 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 4 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 51…800 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3300-+NPS035S-MF1-3102 Nm3320 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-4130 Nm4408 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-5125 Nm5400 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-7125 Nm7400 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-8110 Nm8352 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-10110 Nm10352 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF2-9102 Nm9320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-12102 Nm12320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-15102 Nm15320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-16130 Nm16408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-20130 Nm20408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-25125 Nm25400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-28130 Nm28408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-30102 Nm30320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-32130 Nm32408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-35125 Nm35400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-40130 Nm40408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-50125 Nm50400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-64110 Nm64352 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-70125 Nm70400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-100110 Nm100352 NmF2 | F3 | F4 | F5

Produktinformationen

Technische DatenAG3300-+NPS035S-MF2-32
Bauartgerade
AusführungEconomy
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment130 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment408 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung32
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 10 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG3300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG3300-+NPSaaaS-MFs-i-wX1-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (015, 025, 035, 045)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/8/10
s = 2zweistufig mit i = 9/12/15/16/20/25/28/30/32/35/40/50/64/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen