LösenAnheftenSchließen

AG2400-+TP010S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 010

AG2400-+TP010S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 010

AG2400-+TP010S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 010

AG2400-+TP010S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 010

AG2400-+TP010S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 010

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • maximale Radial- und Axialkräfte
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2400-+TP010S-MF1-484 Nm4172 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP010S-MF1-581 Nm5172 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP010S-MF1-781 Nm7172 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP010S-MF1-880 Nm8126 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP010S-MF1-1081 Nm10126 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP010S-MF2-16106 Nm16157 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-20101 Nm20126 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-2196 Nm21120 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-25124 Nm25158 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-28107 Nm28157 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-3187 Nm31121 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-32119 Nm32157 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-35126 Nm35158 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-40112 Nm40154 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-50126 Nm50158 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-6197 Nm61121 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-6484 Nm64105 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-70126 Nm70157 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-9177 Nm9196 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP010S-MF2-10084 Nm100105 NmF1 , F2 , F3 , F4

Produktinformationen

Technische DatenAG2400-+TP010S-MF2-91
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment77 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment96 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung91
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 3/1 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (004, 010, 025, 050, 110, 300, 500)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM833x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen