LösenAnheftenSchließen

AG2300-+SP140S-MF1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP140S-MF1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP140S-MF1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP140S-MF1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP140S-MF1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP140S-MF1-3202 Nm3468 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-4355 Nm4792 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-5333 Nm5792 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-7319 Nm7792 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-8312 Nm8636 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-10327 Nm10636 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-16461 Nm16726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-20493 Nm20726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-25489 Nm25670 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-28545 Nm28726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-32464 Nm32726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-35536 Nm35670 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-40581 Nm40726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-50536 Nm50670 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-64466 Nm64583 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-70581 Nm70726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-100466 Nm100583 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-3127 Nm3310 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-4195 Nm4480 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-5182 Nm5480 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-7187 Nm7480 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-8186 Nm8380 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-10195 Nm10380 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-16277 Nm16480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-20297 Nm20480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-25298 Nm25480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-28328 Nm28480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-32287 Nm32480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-35329 Nm35480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-40364 Nm40480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-50367 Nm50480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-64304 Nm64380 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-70304 Nm70480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-100304 Nm100380 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2300-+SP140S-MF1-5
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment333 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment792 Nm
Getriebestufen1
Übersetzung5
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 3/1 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2300-+SPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (060, 075, 100, 140, 180, 210, 240)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/25/28/35/40/50/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen