LösenAnheftenSchließen

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0030 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

Universaltalente im 19-Zoll-Industriestandard: C5xxx

Universaltalente im 19-Zoll-Industriestandard: C5xxx

Die Industrie-PCs der Serie C5xxx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Industrielles Design und skalierbares Portfolio

Der Industrie-PC C5240 ergänzt die Industrie-PC-Baureihe um eine Variante mit vier Höheneinheiten und sieben PCI- und PCIe-Steckkarten-Slots. In der Grundausstattung befinden sich drei 5¼-Zoll-Laufwerksschächte hinter der Frontklappe. Zum Einsatz kommt ein ATX-Motherboard mit den Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Pentium® oder Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation. Der C5240 ist ab der 12. Generation der Intel®-Core™-Prozessoren mit einer M.2-SSD auf dem Motherboard ausgestattet. Optional kann mit einer zweiten M.2-SSD, die einen Steckkartenslot belegt, ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten SSDs gebildet werden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Zur Speicherung großer Datenmengen können optional bis zu zwei Festplatten bis 4 TB bestellt werden.

Die PCs der Baureihe C5xxx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, sodass ein externer Akku angeschlossen werden kann.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C5240-0030Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 10 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 16 Cores (TC3: 80*) oder
Intel® Core™ i9, 24 Cores (TC3: 81*)
(12./13. Generation)
Serienlieferung
C5240-0020Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C5240-0010Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC5240-0030Optionen
Gerätetyp19-Zoll-Einschub-Industrie-PC
GehäuseEdelstahl-Grundgehäuse, 4 Höheneinheiten, mit abschließbarer Frontklappe
5¼-Zoll-Schächte3
Frontklappeabschließbar, enthält 2 x USB 2.0, Reset- und ATX-Taster, 5¼-Zoll-Schächte
SchutzartFrontseite IP50, Rückseite IP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Gewicht bei Grundausstattung17 kg
Abmessungen (B x H x T)482 x 177 x 511 mm, Einbautiefe 469 mm
ProzessorIntel® Celeron® G6900E 3,0 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50)bis Intel® Core™ i9 13900E, 24 Cores (TC3: 81)
MotherboardATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7/i9 der 12./13. Generation
PCIe-/PCI-Slots2 x PCIe-x1, 4 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, für Steckkarten voller Baulänge, 1 x M.2-Sockel PCIe x4 für 1 NVMe-M.2-SSD
Speicher16 GB DDR5-RAMbis zu 128 GB DDR5-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-RAID-1-Controller für SATA und NVMe/PCIe
Festplatten/Flash160-GB-NVMe-M.2-SSDbis zu 640-GB-NVMe-M.2-SSD, bis zu 640-GB-PCIe-Steckkarten-SSD, Festplatte bis 4 TB
DVD-LaufwerkMulti-DVD
Schnittstellen6 x USB 3.2 Gen. 2, 1 x USB Typ C, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS2321 x RS232
Spannungsversorgung100…240 V AC24 V DC
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Windows Server 2025
OptionenC5240-0030
C9900-C642Prozessor Intel® Pentium® G7400E der zwölften Generation, 3,6 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50)
C9900-C647Prozessor Intel® Core™ i3-13100E der dreizehnten Generation, 3,3 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50)
C9900-C648Prozessor Intel® Core™ i5-13400E der dreizehnten Generation, 6 Performance-Cores 2,4 GHz Basisfrequenz und 4 Efficient-Cores 1,5 GHz (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50)
C9900-C649Prozessor Intel® Core™ i7-13700E der dreizehnten Generation, 8 Performance-Cores 1,9 GHz Basisfrequenz und 8 Efficient-Cores 1,3 GHz (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50)
C9900-C650Prozessor Intel® Core™ i9-13900E der dreizehnten Generation, 8 Performance-Cores 1,8 GHz Basisfrequenz und 16 Efficient-Cores 1,3 GHz (TC3: 81), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50)
C9900-R288Speichererweiterung auf 32 GB DDR5-RAM, statt 16 GB
C9900-R289Speichererweiterung auf 64 GB DDR5-RAM, statt 16 GB
C9900-R290Speichererweiterung auf 128 GB DDR5-RAM, statt 16 GB
C9900-M712Auszugschienen für C5210 und C5240. Teleskopschienen und Winkelsatz zum Einbau in 19-Zoll-Racks
C9900-D245Multi-DVD-Laufwerk, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB
C9900-E2031 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende
C9900-E209Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E210Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E211Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-M568Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar
C9900-H678320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation, statt 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™
C9900-H679640-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation, statt 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™
C9900-H814160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020
C9900-H815320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020
C9900-H816640-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020
C9900-M617Wechselrahmen für eine 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H152zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB
C9900-H203zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB
C9900-H204zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB
C9900-P313redundantes ATX-Netzteil für C5102 und C5240, 100–240 V AC, 450 W, statt Standard-Netzteil
C9900-P22924-V-DC-Netzteil, 400 W, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im März 2025
Es kann nur eine serielle Schnittstelle als Option bestellt werden.
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, sowie Windows Server 2025

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen