![C5240-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c5240__web_main_preview.png)
Die Industrie-PCs der Serie C5xxx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Industrielles Design und skalierbares Portfolio
Der Industrie-PC C5240 ergänzt die Industrie-PC-Baureihe um eine Variante mit vier Höheneinheiten und sieben PCI- und PCIe-Steckkarten-Slots. In der Grundausstattung befinden sich drei 5¼-Zoll-Laufwerksschächte hinter der Frontklappe. Zum Einsatz kommt ein ATX-Motherboard mit den Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Pentium® oder Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation. Der C5240 ist ab der 12. Generation der Intel®-Core™-Prozessoren mit einer M.2-SSD auf dem Motherboard ausgestattet. Optional kann mit einer zweiten M.2-SSD, die einen Steckkartenslot belegt, ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten SSDs gebildet werden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Zur Speicherung großer Datenmengen können optional bis zu zwei Festplatten bis 4 TB bestellt werden.
Die PCs der Baureihe C5xxx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, so dass ein externer Akku angeschlossen werden kann.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C5240-0030 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 10 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 16 Cores (TC3: 80*) oder Intel® Core™ i9, 24 Cores (TC3: 81*) (12./13. Generation) | Produktankündigung |
C5240-0020 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
C5240-0010 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C5240-0020 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC | |
Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse, 4 Höheneinheiten, mit abschließbarer Frontklappe | |
5¼-Zoll-Schächte | 3 | 6 |
Frontklappe | abschließbar, enthält 2 x USB 2.0, Reset- und ATX-Taster, 5¼-Zoll-Schächte | |
Schutzart | Frontseite IP50, Rückseite IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Gewicht bei Grundausstattung | 17 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 482 x 177 x 511 mm, Einbautiefe 469 mm | |
Prozessor | Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-9700E 2,6 GHz, 8 Cores (TC3: 80) |
Motherboard | ATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 8./9. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI für Steckkarten voller Baulänge | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 128 GB DDR4-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB | Festplatte bis 4 TB, SSD, PCIe-Steckkarten-SSD |
DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
Schnittstellen | 4 x USB 3.1 Gen. 1, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus | 8 x USB 2.0, 3 x RS232 |
Spannungsversorgung | 100…240 V AC | 24 V DC, USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise, Windows Server 2019 |
Optionen | C5240-0020 |
---|---|
C9900-C624 | Prozessor Intel® Pentium® G5400 der achten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C625 | Prozessor Intel® Core™ i3-9100E der neunten Generation, 3,1 GHz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C626 | Prozessor Intel® Core™ i5-9500E der neunten Generation, 3,0 GHz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C627 | Prozessor Intel® Core™ i7-9700E der neunten Generation, 2,6 GHz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R273 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R285 | Speichererweiterung auf 128 GB DDR4-RAM, statt 4 GB, für PCs mit ATX-Motherboard und Intel® Core™ i5 oder Core™ i7 der neunten Generation |
C9900-M712 | Auszugschienen für C5210 und C5240. Teleskopschienen und Winkelsatz zum Einbau in 19-Zoll-Racks |
C9900-M578 | 3 zusätzliche 5¼-Zoll-Laufwerksschächte im 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5240 |
C9900-D245 | Multi-DVD-Laufwerk, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
C9900-E195 | 2 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende |
C9900-E166 | 2 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende |
C9900-E203 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende |
C9900-E209 | Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E210 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E211 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-M568 | Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
C9900-M569 | Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar |
C9900-H770 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, mit Montageadapter |
C9900-H771 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, mit Montageadapter |
C9900-H797 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, mit Montageadapter |
C9900-H755 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H756 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H795 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-M628 | Wechselrahmen für eine 2½-Zoll SSD |
C9900-H749 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB |
C9900-H745 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB |
C9900-H792 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB |
C9900-H751 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H747 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H794 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H768 | 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der achten und neunten Generation, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H769 | 320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der achten und neunten Generation, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-M617 | Wechselrahmen für eine 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H152 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB |
C9900-H203 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB |
C9900-H204 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB |
C9900-H201 | Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-H202 | Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-D192 | Slot für 1 CFast-Karte, SATA-Anschluss, für den Einbau in einen Steckkarten-Slot |
C9900-H585 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
C9900-H589 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H626 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-P208 | 24-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-P209 | 24-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
C9900-P313 | redundantes ATX-Netzteil für C5102 und C5240, 100–240 V AC, 450 W, statt Standard-Netzteil |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen