Die Industrie-PCs der Serie C5xxx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Industrielles Design und skalierbares Portfolio
Der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5210 misst nur eine Höheneinheit und verfügt dabei über einen Intel® Celeron® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem 3½-Zoll-Motherboard mit On-Board-RAID-Controller und zwei Wechselrahmen für 3½-Zoll-Festplatten.
Mit der Kombination aus industriegerechter Performance und einer extrem flachen Bauform ist der C5210 insbesondere für platzsparende Anwendungen geeignet. Das Board ist mit einer Vielzahl von On-Board-Schnittstellen ausgestattet. Zwei Gigabit-Ethernet-, ein DVI-, ein COM- und vier USB-Ports sind in der Grundausstattung enthalten. Der C5210 lässt sich durch zwei PCIe-Module erweitern. Ein Multi-DVD-Laufwerk wird optional hinter der abschließbaren Frontklappe eingebaut.
Die PCs der Baureihe C5xxx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, so dass ein externer Akku angeschlossen werden kann.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C5210-0050 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (11. Generation) | Serienlieferung |
C5210-0040 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
C5210-0030 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C5210-0030 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC | |
Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse, 1 Höheneinheit, mit abschließbarer Frontklappe | |
Frontklappe | abschließbar, enthält 2 x USB 2.0, Reset- und ATX-Taster | DVD-Laufwerk |
Aufnahme Festplatte/Flash | 2 Wechselrahmen für Festplatten | Wechselrahmen für SSDs |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Abmessungen (B x H x T) | 482,7 x 44 x 493,8 mm, Einbautiefe 475 mm | |
Prozessor | Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-7700(T) 2,9 GHz, 4 Cores (TC3: 80) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | 2 PCIe-Modulslots zum Einschub von Beckhoff PCIe-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 32 GB DDR4-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB | Festplatte bis zu 4 TB, SSD |
DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
Schnittstellen | 4 x USB 3.0, 1 x RS232 auf der Rückseite, 2 x USB 2.0 unter der Frontklappe, 1 x DVI | |
Spannungsversorgung | 100…240 V AC | 24 V DC, USV |
Betriebssystem | – | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
Optionen | C5210-0030 |
---|---|
C9900-C607 | Prozessor Intel® Pentium® G4400TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C608 | Prozessor Intel® Core™ i3-6100TE der sechsten Generation, 2,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C618 | Prozessor Intel® Core™ i3-7101(T)E der siebten Generation, 3,4 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C609 | Prozessor Intel® Core™ i5-6500TE der sechsten Generation, 2,3 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C619 | Prozessor Intel® Core™ i5-7500(T) der siebten Generation, 2,7 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C610 | Prozessor Intel® Core™ i7-6700TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C620 | Prozessor Intel® Core™ i7-7700(T) der siebten Generation, 2,9 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus |
C9900-E301 | RS232-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-K920 | RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m |
C9900-E308 | Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, D-Sub, 9-polig, PCIe-Interface belegt den Feldbus-Anschlussbereich. |
C9900-E309 | RS485-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-E310 | RS422-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanal, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-K922 | RS422/RS485-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 9-polig, 0,50 m |
C9900-E277 | USB-3.0-PCIe-Modul
– 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle – USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0 – kompatibel zu allen USB-Standards – liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss – erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 |
C9900-D118 | Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
C9900-M712 | Auszugschienen für C5210 und C5240. Teleskopschienen und Winkelsatz zum Einbau in 19-Zoll-Racks |
C9900-E292 | zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, herausgeführt auf eine Modulblende, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar |
C9900-E294 | zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, belegt den Feldbusanschlussbereich, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar |
C9900-E237 | zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Modulblende, nicht zusammen mit einer zusätzlichen DisplayPort-Schnittstelle bestellbar |
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich |
C9900-H201 | Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-H202 | Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-B528 | BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem |
C9900-H152 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB |
C9900-H203 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB |
C9900-H204 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB |
C9900-M629 | Wechselrahmen für eine 2½-Zoll-SSD, statt Wechselrahmen für eine 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H749 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB |
C9900-H745 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB |
C9900-H792 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB |
C9900-H751 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H747 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H794 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-P208 | 24-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-P209 | 24-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen