C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0050 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

Universaltalente im 19-Zoll-Industriestandard: C5xxx

Universaltalente im 19-Zoll-Industriestandard: C5xxx

Die Industrie-PCs der Serie C5xxx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Industrielles Design und skalierbares Portfolio

Der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5210 misst nur eine Höheneinheit und verfügt dabei über einen Intel® Celeron® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem 3½-Zoll-Motherboard mit On-Board-RAID-Controller und zwei Wechselrahmen für 3½-Zoll-Festplatten.

Mit der Kombination aus industriegerechter Performance und einer extrem flachen Bauform ist der C5210 insbesondere für platzsparende Anwendungen geeignet. Das Board ist mit einer Vielzahl von On-Board-Schnittstellen ausgestattet. Zwei Gigabit-Ethernet-, ein DVI-, ein COM- und vier USB-Ports sind in der Grundausstattung enthalten. Der C5210 lässt sich durch zwei PCIe®-Module erweitern. Ein Multi-DVD-Laufwerk wird optional hinter der abschließbaren Frontklappe eingebaut.

Die PCs der Baureihe C5xxx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, sodass ein externer Akku angeschlossen werden kann.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C5210-0050Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(11. Generation)
Serienlieferung
C5210-0040Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C5210-0030Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC5210-0050Optionen
Gerätetyp19-Zoll-Einschub-Industrie-PC
GehäuseEdelstahl-Grundgehäuse, 1 Höheneinheit, mit abschließbarer Frontklappe
Frontklappeabschließbar, enthält 2 x USB 2.0, Reset- und ATX-TasterDVD-Laufwerk
Aufnahme Festplatte/Flash2 Wechselrahmen für FestplattenWechselrahmen für SSDs
SchutzartIP20
Betriebstemperatur0…55 °C
Abmessungen (B x H x T)482,7 x 44 x 493,8 mm, Einbautiefe 475 mm
ProzessorIntel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-11850HE 2,6 GHz, 8 Cores (TC3: 80)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 11. Generation
PCIe®-/PCI-Slots2 PCIe®-Modulslots zum Einschub von Beckhoff PCIe®-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 64 GB DDR4-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet1 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 3½ Zoll, 1 TBFestplatte bis zu 4 TB, SSD
DVD-LaufwerkMulti-DVD
Schnittstellen4 x USB 3.2 Gen. 2, 1 x RS232 auf der Rückseite, 2 x USB 2.0 unter der Frontklappe, 1 x DVI
Spannungsversorgung100…240 V AC24 V DC, USV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Windows Server 2022, TwinCAT/BSD
OptionenC5210-0050
C9900-C639Prozessor Intel® Core™ i3-11100HE der elften Generation, 2,4 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C640Prozessor Intel® Core™ i5-11500HE der elften Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C641Prozessor Intel® Core™ i7-11850HE der elften Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R273Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
FC9062Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanäle, PCI Express®-x1-Bus
C9900-E301RS232-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K920RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-E309RS485-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-E310RS422-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanal, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K922RS422/RS485-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-D118Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB
C9900-E277USB-3.0-PCIe®-Modul
– 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle
– USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0
– kompatibel zu allen USB-Standards
– liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss
– erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10
C9900-M712Auszugschienen für C5210 und C5240. Teleskopschienen und Winkelsatz zum Einbau in 19-Zoll-Racks
C9900-E292zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, herausgeführt auf eine Modulblende, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar
C9900-E294zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, belegt den Feldbusanschlussbereich, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar
C9900-E237zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Modulblende, nicht zusammen mit einer zusätzlichen DisplayPort-Schnittstelle bestellbar
C9900-E2331 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx
C9900-E240Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig
C9900-E241Serielle Schnittstelle COM2 RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-E242Serielle Schnittstelle COM2 RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
FC9071-0000Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe®-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich.
C9900-M629Wechselrahmen für eine 2½-Zoll-SSD, statt Wechselrahmen für eine 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H781Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 320 GB
C9900-H745Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB
C9900-H792Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB
C9900-H782Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 320 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H747Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H794Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H201Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-H202Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-H152zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB
C9900-H203zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB
C9900-H204zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB
C9900-P20824-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-P20924-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
Es kann nur eine serielle Schnittstelle als Option bestellt werden.
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, Windows Server 2022, sowie TwinCAT/BSD

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen