CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit EdelstahlfrontNeu

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

CP6700-1400-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront

Die Einbau-Panel-PCs CP6706-1400 und CP6700-1400 in Edelstahlausführung sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

Skalierbare Performance

Beide Baugrößen sind mit Intel Atom® Prozessoren mit bis zu vier Cores ausgestattet und mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthalten die CP670x-1400-Panel-PCs keine rotierenden Bauteile. Sie werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (1-Sekunden-USV).

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die CFast-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Panel-PCs CP670x-1400 ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im Juni 2025

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP6700-1400-0070Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
CP6706-1400-0070Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP6700-1400-0070Optionen
GerätetypEconomy-Einbau-Panel-PC
GehäuseEdelstahlfront 1.4404 mit Edelstahlhaube und Silikondichtung
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für CFast
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperatur0…50 °C
Displaygröße/Auflösung10,1" 1024 x 600
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen, flächenbündig laminiert
ProzessorIntel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40)Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x6
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000/2500BASE-T on-board1 zusätzlicher 100/1000/2500BASE-T
Festplatten/Flash40-GB-CFast-Kartebis zu 320-GB-CFast-Karte
Schnittstellen2 x USB 3.1 Gen. 2, 2 x USB 2.0, 1 x DVI
Spannungsversorgung24 V DC1-Sekunden-USV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD
Optionen10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Edelstahlfront
C9900-C591Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM
C9900-B424Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000/2500BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich
C9900-H62080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H628160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H673320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-U214Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die Flash-Karte, erfordert TwinCAT.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen