Der CX5120-01xx-9020 wurde technisch an den CX5110 angepasst und verfügt ebenfalls über einen Intel Atom® Single-Core-Prozessor mit 1,20 GHz. Der CX5120-01xx-9020 ist 100% binär- und funktionskompatibel zum CX5110 und ist für Substitutions- und Ersatzlieferungen vorgesehen, bis der CX5110 verfügbar ist.
Die Hardware-Schnittstellen basieren auf der bestehenden CX5100-Serie und sind identisch ausgeführt. Es stehen zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-2.0- und eine DVI-I-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Bus-Klemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen.
Der CX5120-01xx-9020 verfügt standardmäßig über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher. Zusätzlich kann der Embedded-PC ab Werk mit einer kapazitiven 1-Sekunden-USV bestellt werden. Der CX5120-01xx-9020 zeichnet sich durch niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.
Abhängig von der installierten TwinCAT-Laufzeitumgebung, kann der CX5120-01xx-9020 zur Realisierung von SPS- oder SPS/Motion- Control-Projekten sowohl mit oder ohne Visualisierung verwendet werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX5120-01xx-9020 |
---|---|
Prozessor | Intel Atom® E3815, 1,20 GHz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | Einschub für CFast-Karte und MicroSD-Karte, 512-MB-MicroSD-Karte enthalten |
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3-RAM (nicht erweiterbar) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Kühlung | passiv |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-Runtime TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
NOVRAM | 128 kB |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Max. Leistungsaufnahme | 10 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Gewicht | ca. 975 g |
Abmessungen (B x H x T) | 122 mm x 100 mm x 92 mm |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Economy Plus (30); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Bestellangaben | |
---|---|
CX5120-0100-9020 | CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX5120-0110-9020 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT |
CX5120-0111-9020 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime |
CX5120-0112-9020 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
CX5120-0115-9020 | CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.
TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.
Optionen | |
---|---|
CX5120-U900 | Option nur für CX5120-01xx-9020, interne kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die MicroSD-Karte |
CX1900-0123 | 1-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0125 | 2-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
Optionsschnittstellen | |
---|---|
CX5120-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) |
CX5120-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on |
CX5120-N031-0001 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on |
CX5120-N031-0002 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off |
CX5120-N031-0003 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off |
CX5120-N031-0004 | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on |
CX5120-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX5120-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX5120-B310 | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX5120-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX5120-B510 | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX5120-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
CX5120-B930 | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0101 | DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus). |
CX1900-0102 | Ersatzbatterie, passend für CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx – Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh – Polarität bei Montage beachten |
CX1900-0122 | 512-MB-MicroSD-Karte |
CX1900-0124 | 1-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0126 | 2-GB-MicroSD-Karte |
CX2900-0026 | 20-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme) |
CX2900-0038 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0040 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0042 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0044 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen