![CP69xx-xxxx-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp6902-0001-0000_front__web_preview.png)
Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten
Die Einbau-Control-Panels vom Typ CP69xx-xxxx-0010 für den Einbau in die Front eines Schaltschranks sind mit unterschiedlichsten Diagonalen verfügbar. Zusammen mit der verwendeten Software fungieren sie als Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben, wie der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen, der Datenerfassung oder der Bildverarbeitung.
Langzeitverfügbare Singletouch-Technologie
Auch wenn heute im Zuge der allgemeinen Digitalisierung moderne Multitouch-Bedienszenarien nicht mehr wegzudenken sind aus Industrieanwendungen, gibt es nach wie vor einen großen Markt an Singletouch-Applikationen. Häufig werden diese Anwendungen mit Hilfe von resistiver Touch-Technologie realisiert. Beckhoff setzt diese Technik seit über 20 Jahren in einer Vielzahl an Singletouch-Control-Panels erfolgreich ein.
Insbesondere für preissensitive Applikationen kommen hier die Geräteserien CP6906/CP6900 zum Einsatz. Beckhoff Kunden steht ein umfassendes Angebot an Einbau-Control-Panels in verschiedensten Ausführungen zur Verfügung:
- Diagonalen von 7 bis 19 Zoll
- 4:3/5:4 oder Widescreen-Format
- in die Frontfolie integrierte SPS-Sondertasten, F-Tasten bis hin zu einem vollständigen Keyboard
- diverse Anschlusstechniken: DVI/USB für Distanzen bis 5 Meter zwischen PC und Control-Panel; DVI/USB-Extended für Distanzen bis 50 Meter
- Standardausführung oder kundenspezifisch modifiziert
Singletouch-Technologie
Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff für seine CP69xx-Control-Panel-Serie ausgewählte, langzeitverfügbare Singletouch-Screens in verschiedenen Diagonalen. Dies gewährleistet dem Anwender ein hohes Maß an Investitionsschutz: Er kann auch heute noch klassische 4:3-Formate beim Retrofit seiner Maschine aber auch für Neuinstallationen nutzen. Alle nötigen Controller-Boards sind von Beckhoff selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, welches auch im rauen Maschinenumfeld eine zuverlässige Bedienung ermöglicht.
Robuste Gehäusetechnik im modernen und hochwertigen Design
Als Pionier der PC-basierten Automatisierung stellt Beckhoff höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte aber auch an deren zeitgemäßer Gestaltung. Um beides in Einklang zu bringen, nutzt Beckhoff seit den 90er Jahren massives Aluminium als Ausgangsmaterial für die Gehäuse seiner Control Panels. Aluminium bietet sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften. Dabei lässt seine einfache Bearbeitung auch die Herstellung kleiner Serien zu und ermöglicht kundenspezifische Anpassungen. Dank der Eloxalveredelung ergibt sich eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche. Neben Aluminium wird für einige Branchen auch Edelstahl als Grundmaterial verwendet.
Perfekt abgestimmte PC-Hardware
Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auch hier auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. In jeder Ausführung und Diagonale sind darüber hinaus kundenspezifische Anpassungen möglich.
Anschlusstechnik
Mit DVI/USB-Extended können Economy-Control-Panels bis zu 50 Meter entfernt vom PC betrieben werden. Außer einer Grafikkarte oder einem Motherboard mit DVI-Ausgang und dem an jedem Motherboard vorhandenen USB-Port ist keine zusätzliche Steckkarte im PC erforderlich.
Die Einbau-Control-Panels CP69xx-xxxx-0010 werden über Standard-USB- und DVI-Stecker angeschlossen und verfügen über eine industrielle Stiftleiste zur 24-V-Stromversorgung. Eine 2-Port-USB-Buchse in der Rückwand ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Stick oder CD/DVD-Laufwerk. USB-Extended überträgt Daten mit 480 MBit/s, entsprechend USB 2.0. Mit der DVI/USB-Extended-Technologie kann der Abstand zwischen Bedienpanel und Industrie-PC bis zu 50 m betragen. Das DVI-Grafiksignal wird direkt vom PC per DVI-E-Kabel übertragen.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Übertragungstechnik | Produktstatus |
---|---|---|
CP69xx-xxxx-0010 | DVI/USB Extended 2.0 | Serienlieferung |
Produktinformationen
Technische Daten | CP69xx-xxxx-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss | |
Gehäuse | Aluminiumfront mit Stahlblechhaube | Edelstahlfront bei 12"-, 15"- und 19"-Display ohne Fronttastatur |
Displaygröße/Auflösung | 5,7" 640 x 480, 6,5" 640 x 480, 12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024 | |
Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen oder Touchpad | |
Fronttastatur | alphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display | |
Schutzart | Frontseite IP65, Rückseite IP20 | |
Anschlusstechnologie | DVI-E und USB-E-2.0 ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s. | |
Schnittstellen | RJ45 für USB-E-2.0, USB-2.0-Eingang zum direkten Anschluss an den Standard-USB-Ausgang eines PCs bei Entfernungen bis zu 5 m, DVI-Eingang, 2 x USB 2.0 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Installation | ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |
Spannungsversorgung | 24 V DC |
CP69xx-xxxx-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel CP69xx-xxxx-0010 mit DVI/USB-Extended-Anschluss |
---|---|
CP6907-0000-0010 | 5,7-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten |
CP6907-0001-0010 | 5,7-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6909-0000-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten |
CP6909-0001-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6919-0000-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, Funktionstasten |
CP6919-0001-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, Funktionstasten, Touchscreen |
CP6929-0000-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, numerische Tastatur |
CP6929-0001-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP6901-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten |
CP6901-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6901-0020-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP6901-0021-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP6911-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten |
CP6911-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, Touchscreen |
CP6921-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur |
CP6921-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP6921-0002-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad |
CP6931-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur |
CP6931-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP6931-0002-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP6902-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten |
CP6902-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6902-0020-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP6902-0021-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP6912-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten |
CP6912-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, Touchscreen |
CP6922-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur |
CP6922-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP6922-0002-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad |
CP6932-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur |
CP6932-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP6932-0002-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP6942-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten |
CP6942-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen |
CP6903-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten |
CP6903-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6903-0020-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP6903-0021-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP6913-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten |
CP6913-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, Touchscreen |
CP6923-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur |
CP6923-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP6923-0002-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchpad |
CP6933-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur |
CP6933-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP6933-0002-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
Optionen | Economy-Einbau-Control-Panel CP69xx-xxxx-0010 mit DVI/USB-Extended-Anschluss |
---|---|
C9900-T902 | Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx |
C9900-F305 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6207-0001, CP6607-0001, CP6907-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F309 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6209-0001, CP6609-0001, CP6909-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F700 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0021, CP6601-0021, CP6701-0021-0040/-0050, CP6901-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F306 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0001, CP6601-0001, CP6701-0001-0040/-0050, CP6901-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F701 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0021, CP6602-0021, CP6702-0021-0040/-0050, CP6902-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F303 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0001, CP6602-0001, CP6702-0001-0040/-0050, CP6902-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F307 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0001, CP6603-0001, CP6703-0001-0040/-0050, CP6903-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F702 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0021, CP6603-0021, CP6703-0021-0040/-0050, CP6903-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-K560 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K549 DVI-Kabel, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m |
C9900-K513 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K550 DVI-Kabel, C9900-K552 USB-2.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m |
C9900-K515 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K527 DVI-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m |
C9900-K625 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K528 DVI-Kabel, C9900-K538 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 10,00 m |
C9900-K626 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K534 DVI-Kabel, C9900-K539 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 20,00 m |
C9900-K627 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K535 DVI-Kabel, C9900-K540 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 30,00 m |
C9900-K628 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K536 DVI-Kabel, C9900-K541 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 40,00 m |
C9900-K629 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K537 DVI-Kabel, C9900-K542 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 50,00 m |
C9900-K777 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K780 DisplayPort-Kabel, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m |
C9900-K947 | Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69x bestehend aus C9900-K820 DisplayPort-Kabel, C9900-K577 USB-3.0-Kabel (2,00 m) – 2,00 m |
C9900-K778 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K781 DisplayPort-Kabel, C9900-K552 USB-2.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m |
C9900-K779 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K782 DisplayPort-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m |
C9900-M296 | Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 5,7"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6607 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6907 |
C9900-M311 | Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 6,5"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6609 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6909 |
C9900-M313 | Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 12"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6601 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6901 |
C9900-M314 | Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 15"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6602 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6902 |
C9900-M316 | Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 19"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6603 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6903 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen