LösenAnheftenSchließen

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Die Einbau-Control-Panels vom Typ CP69xx für den Einbau in die Front eines Schaltschranks sind mit unterschiedlichsten Diagonalen verfügbar. Zusammen mit der verwendeten Software fungieren sie als Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben, wie der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen, der Datenerfassung oder der Bildverarbeitung.

Langzeitverfügbare Singletouch-Technologie

Auch wenn heute im Zuge der allgemeinen Digitalisierung moderne Multitouch-Bedienszenarien nicht mehr wegzudenken sind aus Industrieanwendungen, gibt es nach wie vor einen großen Markt an Singletouch-Applikationen. Häufig werden diese Anwendungen mit Hilfe von resistiver Touch-Technologie realisiert. Beckhoff setzt diese Technik seit über 20 Jahren in einer Vielzahl an Singletouch-Control-Panels erfolgreich ein.

Insbesondere für preissensitive Applikationen kommen hier die Geräteserien CP6906/CP6900 zum Einsatz. Beckhoff Kunden steht ein umfassendes Angebot an Einbau-Control-Panels in verschiedensten Ausführungen zur Verfügung:

  • Diagonalen von 7 bis 19 Zoll
  • 4:3/5:4 oder Widescreen-Format
  • in die Frontfolie integrierte SPS-Sondertasten, F-Tasten bis hin zu einem vollständigen Keyboard
  • diverse Anschlusstechniken: DVI/USB für Distanzen bis 5 Meter zwischen PC und Control Panel; DVI/USB-Extended für Distanzen bis 50 Meter
  • Standardausführung oder kundenspezifisch modifiziert

Singletouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff für seine CP69xx-Control-Panel-Serie ausgewählte, langzeitverfügbare Singletouch-Screens in verschiedenen Diagonalen. Dies gewährleistet dem Anwender ein hohes Maß an Investitionsschutz: Er kann auch heute noch klassische 4:3-Formate beim Retrofit seiner Maschine aber auch für Neuinstallationen nutzen. Alle nötigen Controller-Boards sind von Beckhoff selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, welches auch im rauen Maschinenumfeld eine zuverlässige Bedienung ermöglicht.

Robuste Gehäusetechnik im modernen und hochwertigen Design

Als Pionier der PC-basierten Automatisierung stellt Beckhoff höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte aber auch an deren zeitgemäßer Gestaltung. Um beides in Einklang zu bringen, nutzt Beckhoff seit den 90er Jahren massives Aluminium als Ausgangsmaterial für die Gehäuse seiner Control Panels. Aluminium bietet sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften. Dabei lässt seine einfache Bearbeitung auch die Herstellung kleiner Serien zu und ermöglicht kundenspezifische Anpassungen. Dank der Eloxalveredelung ergibt sich eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche. Neben Aluminium wird für einige Branchen auch Edelstahl als Grundmaterial verwendet.

Perfekt abgestimmte PC-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auch hier auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. In jeder Ausführung und Diagonale sind darüber hinaus kundenspezifische Anpassungen möglich.

Anschlusstechnik

Mit DVI/USB-Extended können Economy-Control-Panels bis zu 50 Meter entfernt vom PC betrieben werden. Außer einer Grafikkarte oder einem Motherboard mit DVI-Ausgang und dem an jedem Motherboard vorhandenen USB-Port ist keine zusätzliche Steckkarte im PC erforderlich.

Die Einbau-Control-Panels CP69xx werden über Standard-USB- und DVI-Stecker angeschlossen und verfügen über eine industrielle Stiftleiste zur 24-V-Stromversorgung. Eine 2-Port-USB-Buchse in der Rückwand ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Stick oder CD/DVD-Laufwerk. USB-Extended überträgt Daten mit 480 MBit/s, entsprechend USB 2.0. Mit der DVI/USB-Extended-2.0-Technologie kann der Abstand zwischen Bedienpanel und Industrie-PC bis zu 50 m betragen. Das DVI-Grafiksignal wird direkt vom PC per DVI-E-Kabel übertragen.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP69xx-xxxx-0010DVI/USB Extended 2.0Serienlieferung

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen