LösenAnheftenSchließen

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900

CP6900

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6906

CP6906

Control Panel und Panel-PCs der Economy-Klasse

Control Panel und Panel-PCs der Economy-Klasse

Die Economy-Control-Panels CP6906 und CP6900 ergänzen die Industrie-PC-Einstiegsklasse um zwei Einbau-Control-Panels mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Die Panels sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks konzipiert und verfügen über ein 7-Zoll- bzw. 10,1-Zoll-Touchscreen-Display. In Kombination mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs vom Typ C6xxx ergibt sich ein preiswertes PC-/Panel-System. Die Control Panels werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels vom PC um bis zu 50 m.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Economy-Control-Panels CP6906 und CP6900 um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP6900-0001-0010DVI/USB-Extended 2.0Serienlieferung
CP6906-0001-0010DVI/USB-Extended 2.0Serienlieferung

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen