![CP6900-0001-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp6900-0001-0000__web_main_preview.png)
Das Economy-Control-Panel CP6900 ergänzt die IPC-Einstiegsklasse um ein Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Das Panel ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks und verfügt über ein 10,1-Zoll-Touchscreen-Display. Ideal kombiniert mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs vom Typ C6xxx ergibt sich so ein preiswertes PC-/Panel-System. Das CP6900 wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC entfernt. Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Control Panels um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Economy-Control-Panels CP6906 und CP6900 um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Übertragungstechnik | Produktstatus |
---|---|---|
CP6900-0001-0010 | DVI/USB Extended 2.0 | Serienlieferung |
CP6906-0001-0010 | DVI/USB Extended 2.0 | Serienlieferung |
Produktinformationen
Technische Daten | CP6900-0001-0010 |
---|---|
Gerätetyp | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss |
Gehäuse | Aluminiumfront mit Stahlblechhaube |
Displaygröße/Auflösung | 10,1" 1024 x 600 |
Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen |
Schutzart | Frontseite IP54, Rückseite IP20 |
Anschlusstechnologie | DVI-E und USB-E-2.0 ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s. |
Schnittstellen | RJ45 für USB-E-2.0, USB-2.0-Eingang zum direkten Anschluss an den Standard-USB-Ausgang eines PCs bei Entfernungen bis zu 5 m, DVI-Eingang, 2 x USB 2.0 |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C |
Installation | ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile |
Spannungsversorgung | 24 V DC |
Optionen | Economy-Einbau-Control-Panel CP6900-0001-0010 mit DVI/USB-Extended-Anschluss |
---|---|
C9900-T902 | Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx |
C9900-K560 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K549 DVI-Kabel, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m |
C9900-K513 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K550 DVI-Kabel, C9900-K552 USB-2.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m |
C9900-K515 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K527 DVI-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m |
C9900-K625 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K528 DVI-Kabel, C9900-K538 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 10,00 m |
C9900-K626 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K534 DVI-Kabel, C9900-K539 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 20,00 m |
C9900-K627 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K535 DVI-Kabel, C9900-K540 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 30,00 m |
C9900-K628 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K536 DVI-Kabel, C9900-K541 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 40,00 m |
C9900-K629 | Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K537 DVI-Kabel, C9900-K542 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 50,00 m |
C9900-K777 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K780 DisplayPort-Kabel, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m |
C9900-K947 | Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69x bestehend aus C9900-K820 DisplayPort-Kabel, C9900-K577 USB-3.0-Kabel (2,00 m) – 2,00 m |
C9900-K778 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K781 DisplayPort-Kabel, C9900-K552 USB-2.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m |
C9900-K779 | Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K782 DisplayPort-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m |
C9900-G072 | Tastererweiterung für CP6x00 mit horizontalem 10,1-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten – 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm – 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ – Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar – Der Not-Halt wird mit zwei Öffnerkontakten, der rote Leuchtmeldetaster wird mit einem Öffnerkontakt und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je einem Schließerkontakt auf eine Klemmleiste verdrahtet. – Zusätzlich werden alle Taster mit einem Schließerkontakt über USB abgefragt. – Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden ausschließlich über USB angesteuert. |
C9900-G073 | Tastererweiterung für CP6x00 mit horizontalem 10,1-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten – 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm – 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ – Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar – Der Not-Halt und der rote Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Öffnerkontakten und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Schließerkontakten auf eine Klemmleiste verdrahtet. – Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden auf eine Klemmleiste verdrahtet. |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen