LösenAnheftenSchließen

CP7903-1400-0010 | Edelstahl-Control-Panel in IP65 mit 19-Zoll-Display

CP7903-1400-0010 | Edelstahl-Control-Panel in IP65 mit 19-Zoll-Display

CP7903-1400-0010 | Edelstahl-Control-Panel in IP65 mit 19-Zoll-Display

CP7903-1400-0010 | Edelstahl-Control-Panel in IP65 mit 19-Zoll-Display

CP7903-1400-0010 | Edelstahl-Control-Panel in IP65 mit 19-Zoll-Display

Komplette Steuerungslösung im Hygienic Design

Komplette Steuerungslösung im Hygienic Design

Die Control Panels der Serie CP79xx in Edelstahlausführung sind Bediengeräte, die den strengen Hygienevorschriften in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Medizintechnik sowie in Reinräumen entsprechen. Die in Schutzart IP65 ausgeführten Panel zeichnen sich durch ein spaltfreies Gehäusedesign mit flächenbündigem Touchscreen aus. Die Gehäusegeometrie und ein optimiertes Rahmenprofil sorgen für den Selbstablauf von Flüssigkeiten und verhindern die Bildung von Verunreinigungen. Weitere Features, wie die Beständigkeit der Edelstahloberfläche und des Touchscreens gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, decken alle Anforderungen für Reinraumanwendungen ab.

Die Edelstahl-Control-Panel bieten hochfunktionsfähige Geräte mit 12-, 15- oder 19-Zoll-Touchpanel. Ein optional bestellbarer Edelstahltragarmadapter zur Adaption an Edelstahlrohre komplettiert das Programm. Kundenspezifische Änderungen, wie weitere Displaygrößen oder die Integration von Not-Halt- und elektromechanischen Tastern, Kurzhubtasten und RFID-Lesern unter der Frontfolie sowie USB-Ports, runden das Angebotsspektrum ab.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCP7903-1400-0010Optionen
GerätetypEconomy-Control-Panel
GehäuseEdelstahlgehäuse 1.4301, gebürstet Korn 240
Displaygröße/Auflösung19" 1280 x 1024
Touchscreenflächenbündiger Singlefinger-Touchscreen
SchutzartIP65
AnschlusstechnologieDVI-E und USB-E-2.0 ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
SchnittstellenDVI und USB-E-2.0, Rundsteckverbinder IP65
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Installation8 Gewindebolzen M6 x 20 mm im Bereich des TragarmadaptersTragarmadapter
Spannungsversorgung24 V DC
OptionenCP7903-1400-0010
C9900-E2651-Port-USB-2.0-Schnittstelle in der Control-Panel-Rückwand CP790x-14xx oder in der Panel-PC-Rückwand CP770x-14xx, USB-A-Buchse mit Edelstahl-Schraubkappe IP65
C9900-M177drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x statt 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm. Edelstahl 1.4301, gebürstet. Tragarmmontage von unten.
C9900-M178drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x statt 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm. Edelstahl 1.4301, gebürstet. Tragarmmontage von oben.
C9900-M167Aufnahme mit angeschweißtem Rohr (Länge: 1,50 m, Durchmesser: 48 mm) für Tragarmadapter C9900-M177 oder C9900-M178 am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x. Edelstahl 1.4301, gebürstet
C9900-K630Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K507 DVI-Kabel, C9900-K641 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 3,00 m
C9900-K631Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K555 DVI-Kabel, C9900-K642 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 5,00 m
C9900-K632Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K579 DVI-Kabel, C9900-K643 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 10,00 m
C9900-K649Anschlusskit 15 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
15 m DVI-Kabel, 15 m Cat.7-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K633Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K580 DVI-Kabel, C9900-K644 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 20,00 m
C9900-K634Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K581 DVI-Kabel, C9900-K645 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 30,00 m
C9900-K635Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K582 DVI-Kabel, C9900-K646 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 40,00 m
C9900-K636Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K583 DVI-Kabel, C9900-K647 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 50,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen